U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  350 W convectiegekoelde voedin...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

350 W convectiegekoelde voeding is gecertificeerd voor gebruik in zowel medische als IT-apparatuur

Geplaatst : 02 Nov 2015

TDK Corporation introduceert de CUS350M serie AC/DC voedingen. Deze units hebben een uitgangsvermogen van 350 W en voldoen zowel aan medische- als ITE-certificering volgens IEC 60601-1 en IEC 60950-1. Omdat de voedingen geen geforceerde luchtkoeling nodig hebben, zijn ze ideaal voor toepassingen waar hoorbaar geluid niet gewenst is, zoals in ziekenhuis-, tandheelkundige-, broadcast- en professionele audio-apparatuur.
 
De voedingen kunnen werken met een ingangsspanning tussen 85 en 264 VAC en zijn op dit moment beschikbaar met nominale uitgangsspanningen van 12, 18, 24 of 48 V. Met rendementen tot 94 %, een gemiddeld rendement van meer dan 87 % en een standby verbruik van minder dan 0,5 W. voldoet de CUS350M aan de ErP Richtlijn. Minder interne restwarmte maakt het mogelijk dat de voeding op vol vermogen kan werken bij omgevingstemperaturen tussen -20 °C en +40 °C. Ze zijn zelfs inzetbaar tot +70 °C, maar dan neemt wel het rendement af.
 
De compacte CUS350M meet 190 x 87 mm, met een hoogte van 40 mm voor 1U rekmontage. De /F-modellen zijn uitgerust met een 5 V/0,5 A standby uitgang, een extra 12 V/0,3 A uitgang, remote sense, remote on/off en een geïsoleerd ‘DC-good’ signaal.
 
De CUS350M serie heeft een isolatiespanning van 4.000 VAC (2 x MOPP’s) tussen in- en uithang, van 2.000 VAC tussen ingang en aarde en van 1.500 VAC (1 x MOPP) tussen uitgang en aarde. De voedingen hebben veiligheidscertificaten volgens IEC/EN 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 en IEC/EN/US 60950-1. Ze zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings- en ROHS2-Richtlijnen. Ze zijn bovendien in overeenstemming met EN 55011-B, EN 55022-B en FCC Class B normen voor geleide emissies (Class A radiated) en voldoen aan de IEC 61000-4 immuniteitsnormen.


 

PAGE TOP

PAGE TOP