U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  350 W convectiegekoelde medisc...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

350 W convectiegekoelde medische voedingen hebben een piekvermogen van 1000 W

Geplaatst : 22 Jun 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda CUS350MP serie AC-DC voedingen, die voldoen aan veiligheidseisen voor medische en industriële toepassingen. De voedingen, die zijn gespecificeerd voor 350 W bij convectiekoeling en 500 W bij geforceerde luchtkoeling, hebben een piekvermogen van 1000 W. Dit maakt de CUS350MP uitermate geschikt voor toepassingen waar weinig hoorbaar geluid gewenst is en waarbij maar af en toe sprake is van piekvraag, zoals medische apparatuur met DC-motoren en industriële printers. Deze markten worden vaak bediend met grotere en duurdere voedingen, die ten opzichte van hun nominale vermogen een minder hoog piekvermogen hebben.

De voedingen uit de CUS350MP serie kunnen werken met een ingangsspanning tussen 85 en 265 VAC en hebben een lekstroom van minder dan 300 µA. Er zijn vier uitvoeringen, met nominale uitgangsspanningen van 24, 30, 36 en 48 V. De voedingen zijn standaard uitgerust met een 5 V/0,3 A geïsoleerde standby uitgang en remote on/off. Het rendement bij volbelasting en 230 VAC ingangsspanning is 94%. Het werktemperatuurbereik ligt tussen -20 °C en +70 °C, waarbij er vanaf 50 °C sprake is van lineaire derating tot 30% van de belasting. De open frame modellen meten inclusief de basisplaat 88 x 183 x 44 mm         (B x L x H) en wegen 770 gram. Optioneel zijn een afdekking, schroefklemaansluitingen, dubbelzijdige boardcoating en een enkele AC-zekering.

De voedingen hebben een isolatiespanning van 4.000 VAC (2 x MOPP’s) tussen in- en uithang, van 1.500 VAC (1 x MOPP) tussen ingang en aarde, en van 1.500 VAC (1 x MOPP) tussen uitgang en aarde. Dit maakt ze geschikt voor B- en BF-geclassificeerde medische apparatuur. De voedingen hebben veiligheidscertificaten volgens IEC/UL/CSA/EN 62368-1, IEC/EN/ES 60601-1 en EN 62477-1 (OVC III), met CE-markeringen voor de Laagspannings-, EMC en ROHS-Richtlijnen. Ze voldoen bovendien aan de EN 55011-B en EN 55032-B voor geleide en gestraalde emissies, de EN 61000-3-2 voor harmonischen en de IEC60601-1-2 Edition 4 en IEC 61000-4 immuniteitsnormen.

PAGE TOP

PAGE TOP