U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  35 W voeding met drievoudige u...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

35 W voeding met drievoudige uitgang vereenvoudigt systeemintegratie

Geplaatst : 21 Mar 2017

TDK Corporation introduceert de 35 W voedingen van de CUT35 serie. Deze voedingen vereisen geen minimum belasting om te kunnen blijven voldoen aan de strakke regelspecificaties. Bovendien is uitgang 1 elektrisch geïsoleerd van uitgangen 2 en 3 door gebruik van twee onafhankelijke omzetter topologieën. Hierdoor kan het product ook voor een dubbele output worden geconfigureerd. Deze flexibiliteit maakt de voeding geschikt voor gebruik in een groot scala aan toepassingen in procescontrole, broadcast, testen & meten en industriële apparatuur.
 
De CUT35 werkt op een universele 85 tot 265 VAC ingang en is beschikbaar in twee standaard modellen. De CUT35-522 levert 5 V +/-12 V of 5 V en 24 V; de CUT35-5FF kan 5 V +/-15 V of 5 V en 30V leveren. De omzetters hebben een industriële standaard footprint van 2 x 4" (50,8 x 101,6 mm) en zijn slechts 27 mm hoog.
 
De convectiegekoelde CUT35 werkt bij omgevingstemperaturen tussen -20 °C en +70 °C, waarbij van +55 °C tot +70 °C de belasting lineair afneemt tot 70%. Typische rendementen liggen tussen 81% en 82%. De voedingen zijn standaard uitgerust met beveiliging tegen te hoge spanningen en stromen. De garantietermijn is drie jaar.
 
De serie is gecertificeerd volgens UL/CSA/IEC/EN 60950-1 en heeft een CE-markering volgens de Laagspannings- en RoHS2-Richtlijnen. Alle modellen zijn in overeenstemming met de EN 55011/55022-B normen voor geleide en gestraalde emissies en de EN 61000-4-2 norm voor immuniteit.
 

 

PAGE TOP

PAGE TOP