U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  300 W niet-geïsoleerde buck-bo...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

300 W niet-geïsoleerde buck-boost DC-DC omzetters met een instelbare uitgangsspanning van 9, 6 V tot 48 V

Geplaatst : 28 May 2020

TDK Corporation introduceert de TDK-Lambda i7C serie van 8 A/300 W niet-geïsoleerde DC-DC omzetters in het industriestandaard 1/16 brick-formaat. De uitgangsspanning van deze step-up en step-down omzetters is instelbaar tussen 9,6 V en 48 V. De omzetters hebben een breed ingangsspanningsbereik van 9 V tot 53 V. Ze kunnen naadloos overgaan van buck-modus naar boost-modus, zonder dat dit invloed heeft op de prestaties.

De i7C 8A serie kan worden gebruikt om tegen veel lagere kosten dan met geïsoleerde DC-DC omzetters extra hoge-vermogen uitgangen te realiseren uit een 12 V, 24 V, 36 V of 48 V DC-voeding. Met een rendement tot 97% zijn deze compacte producten bij uitstek geschikt voor gebruik in medische, communicatie-, industriële, test- en meet-, zend- en draagbare batterijgevoede apparatuur.

Bij kleine belastingen zorgt de regeling van de i7C voor een significant lager stroomverbruik. Bij nulbelasting wordt er gemiddeld slechts 5 mA stroom gebruikt. Dit kan worden teruggebracht tot ongeveer 0,25 mA wanneer de remote on/off wordt gebruikt om de omvormer op standby te zetten. Hierdoor kan batterijgevoede apparatuur langer adequaat functioneren.

Er zijn drie uitvoeringen beschikbaar, die ieder slechts 36,8 mm breed en 34 mm lang zijn. Het 12,2 mm hoge open-frame model is het meest geschikt voor toepassingen die een zeer laag hoogteprofiel vereisen. De versie met een grondplaat voor conductiekoeling naar een koelplaat is 13 mm hoog. De uitvoeringen met geïntegreerd koellichaam voor convectiekoeling of geforceerde luchtkoeling zijn 24,9 mm hoog.

Het thermisch ontwerp van de i7C serie maakt dat er bij hogere omgevingstemperaturen minimale derating van het uitgangsvermogen is, zelfs bij lage luchtstroomsnelheden. Het product is zodanig ontworpen dat er verder geen grote externe componenten nodig zijn, wat besparingen op kosten en PCB-ruimte met zich meebrengt.

De omzetters van de i7C serie zijn standaard uitgerust met een trim pin voor het regelen van de uitgangsspanning, positieve remote sense, remote on-off (positieve of negatieve logica) en bescherming tegen te lage ingangsspanning, te hoge stroomsterkte en te hoge temperaturen. Optioneel kunnen ze nog worden voorzien van een power good signaal, monitoring van de uitgangsstroom. Bovendien kan, om stoorsignalen op de uitgangsspanning te minimaliseren, de schakelfrequentie worden gesynchroniseerd met die van een andere omzetter of met een externe klok.

Alle modellen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN 62368-1 en 60950-1, met CE-markeringen voor de Laagspannings- en RoHS-richtlijnen.
 

PAGE TOP

PAGE TOP