U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  300 W en 1.000 W programmeerba...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

300 W en 1.000 W programmeerbare elektronische DC-belastingen hebben meerdere bedrijfsmodi, snelle reactietijden en lineaire opstart vanaf 0 V

Geplaatst : 14 Sep 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda SFL-serie programmeerbare elektronische DC-belastingen. De serie omvat modellen voor 300 W en 1.000 W, die zijn gespecificeerd voor maximaal 120 V of 500 V. De SFL heeft een snelle stroomfeedbackregeling, die overshoot en oscillaties van de stroom tegengaat, zodat een stabiele en voorspelbare golfvorm van de DC-belasting kan worden gegenereerd tijdens inschakelen of dynamische werking. De unit kan in zeven verschillende belastingsmodi en vier bedrijfsmodi werken. Dankzij deze flexibiliteit kan de gebruiker tot zeventien verschillende soorten belastingstesten uitvoeren op DC-voedingen, brandstofcellen, zonnecellen, batterijen en componenten om hun prestaties volledig te karakteriseren.

De apparaten kunnen worden geprogrammeerd voor meerdere vormen van belasting, zoals constante stroom, constante weerstand, constant vermogen, extern geregeld, kortsluiting en constante spanning met een maximale stroomsterkte. De bedrijfsmodi zijn normaal, pulsbelasting (dynamisch in tijd en frequentie), genereren van complexe golfvormen en ‘sweep’ voor het testen en bepalen van de spanning-stroom karakteristieken van een product en het gedrag bij overstroom of maximaal vermogen. De SFL biedt verder een snelle stroomregeling, waarmee overshoot en oscillatie van de DC-stroom kan worden tegengegaan, werking bij lage spanning, geen inschakelvertraging en lineaire werking vanaf 0 V.

Bovendien kunnen de stijg- en daaltijden van de DC-belasting (slew rate) worden geregeld tot 30 A/µs, en kunnen in het interne geheugen acht verschillende instellingen van de belasting worden opgeslagen. Het geïsoleerde trigger-uitgangssignaal wordt gebruikt voor het vastleggen van pulsgolfvormen van de belasting op een oscilloscoop of voor synchronisatie van testapparatuur.

Om grotere vermogens te genereren kunnen maximaal 10 units via een RJ45 Ethernet-kabel parallel worden geschakeld in een master-slave configuratie. Bovendien kunnen meerdere SFL-modellen op afzonderlijke apparaten worden aangesloten, waarbij via diezelfde kabel de regeling van de dynamische belasting wordt gesynchroniseerd.

Bediening kan plaatsvinden via een 89 mm LCD-kleurendisplay op het frontpaneel, een externe analoge EXT-interface en een externe digitale USB (2.0)-interface. Optioneel zijn een IEEE (488.1)-interface op het achterpaneel (met een ingebouwde DIDO-interface voor PLC-interfacing) alsmede een interface voor de uitgangsrimpel en -ruis, die metingen mogelijk maakt zonder gebruik van een oscilloscoop.

Een breed ingangsbereik van 85 tot 264 VAC maakt wereldwijd gebruik mogelijk. De belastingen hebben ingebouwde beveiligingsfuncties en indicatorsignalen, waaronder overstroom, vermogenslimiet, overtemperatuur, overspanningsbeveiliging en omgekeerde aansluiting. Het werkomgevingstemperatuurbereik ligt tussen 0°C en +40°C. De 300 W-modellen meten 215 x 420 x 128,6 mm (B x D x H). Voor de eveneens 3U-hoge 1.000 W-uitvoeringen is dat 430 x 450 x 128,6 mm. De apparaten wegen respectievelijk 6,5 kg en 13 kg en kunnen worden gedragen met behulp van een aan de zijkant gemonteerde handgreep. Op de belasting zijn zowel aan de voor- als aan de achterkant mogelijkheden om te testen apparaten aan te sluiten. Ook is een set accessoires beschikbaar voor 19"-rekmontage.

Op de DC-belastingen van de SFL-serie zit twee jaar garantie. De belastingen voldoen aan de IEC/EN 61010-1 voor veiligheid en de EN61326-1: 2013 (Class A) voor EMC. De producten zijn CE- en UKCA-gemarkeerd.

PAGE TOP

PAGE TOP