U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  2U hoog 2.4kW Industrieel prog...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

2U hoog 2.4kW Industrieel programmeerbare voeding

Geplaatst : 24 Oct 2013

TDK Corporation kondigt de introductie aan van de TDK-Lambda EVA2400 2.4kW, 2U industrieel programmeerbare voedingen, die in constante stroom- of spanningsmodi werken en een 170-265Vac (47~63Hz) enkelfasige input accepteren. De afmetingen van 250 x 86 x 445mm, een gewicht onder 7,5kg en interne koelventilatoren, betekenen dat de EVA2400 flexibiliteit biedt voor montage-oriëntatie en -locatie binnen een OEM-systeem. Typische toepassingen zijn industriële, Li-ion en overige intelligente batterij oplaadsystemen, waterzuivering, röntgenstralenscanners, testen en metingen, ATC, halfgeleider burn-in en componenttests.

De modellen in de EVA serie zijn beschikbaar met uitgang spanningen van 15-150, 30-300 en 60-600V met overeenkomstige uitgang stroom afstelling van 0-16, 0-8 en 0-4A voor het bereiken van het 2.4kW outputvermogen. Er kunnen maximaal vier units in parallel (in master / slave-stand) bediend worden om het totale uitgangsvermogen te verhogen.

Opmerkelijk is dat de TDK-Lambda EVA2400 een buitengewoon hoge efficiëntie (gewoonlijk 88% bij volle lading) voor een programmeerbare voeding heeft, wat niet alleen genereren van ongewenste warmte beperkt maar ook het verlies van energie. Daarnaast helpt de variabele snelheidsregeling van de ventilatoren (afhankelijk van omgevingstemperatuur en belasting) de levensduur van de ventilator verlengen en beperkt deze aanzienlijk het lawaai op kamertemperatuur.

All EVA2400 modellen kunnen geprogrammeerd worden via de ingebouwde RS232/485 en analoge interfaces, een PC-gebaseerde GUI is inbegrepen. Op het achterpaneel bevinden zich drie groene lampjes die oplichten om aan te geven wanneer in de stand CV (constant voltage) of CC (constant current) en output ON. Een vierde alarmlampje knippert rood in het geval van een defect, zoals OVP, OTP, output OFF en AC Fail. Het overspanning punt kan vooraf worden ingesteld (10%~110% nominaal vermogen) via de communicatiepoort, net zoals de onderspanning limiet om de aanpassing van de Vout onder de limiet te voorkomen.

EC-gecertificeerd voor EMC en conform de LV richtlijn en RoHS richtlijn, de TDK-Lambda EVA2400 voldoet aan EN55022-A, FCC part-15-A en VCCI-A voor geleide en uitgestraalde emissies en IEC61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11 voor immuniteit. Veiligheidsgoedkeuringen omvatten UL/EN/IEC60950-1 Editie 2. Alle modellen hebben een garantie van 5 jaar.
 

PAGE TOP

PAGE TOP