U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  2500 W bidirectionele DC-DC om...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

2500 W bidirectionele DC-DC omzetter voor energie-opslag en recycling

Geplaatst : 19 May 2015

TDK Corporation introduceert TDK-Lambda’s EZA2500-32048 bidirectionele omzetter die geschikt is voor gebruik in energie-opslagsystemen met oplaadbare batterijen. Deze 2500 W digitaal geregelde, compacte 1U voeding kan automatisch de richting van de omzetting veranderen, van hoogvoltage DC-bronnen als wind- en zonne-energie systemen naar 48 VDC batterijen, en andersom.
Naast gebruik in kleine en middelgrote energie-opslagsystemen kan deze voeding worden toegepast voor het testen van Li-ion batterijen en voor het hergebruik van geregenereerde energie van robots, kranen, autonome voertuigen en liften. De EZA2500 kan bijvoorbeeld de grote vermogensweerstanden vervangen die worden gebruikt voor het remmen van een lift en de energie, die eerst werd gedissipeerd, gebruiken om batterijen op te laden. De opgeslagen energie kan dan worden gebruikt voor piekvermogen bij hoge belastingen of als backup om stroomstoringen op te vangen.
 
Al naar gelang de richting levert of gebruikt de EZA2500 spanningen van 36 tot 60 VDC of van 300 tot 380 VDC met maximale stroomsterktes van ± 52 A respectievelijk ± 7,8 A. De uitgangsspanning en de stroomsterkte kunnen worden geprogrammeerd en bewaakt via een RS-485 communicatiepoort. Voor grotere systemen kunnen meerdere eenheden parallel worden gebruikt door via de RS-485 interface de units in te stellen op ‘droop mode current share’. De voeding voorziet in diverse alarmeringen en beschikt over functies als aan/uit-schakeling op afstand en  over- en onderspanningsbeveiliging. Bij volle belasting heeft de EZA2500 een werktemperatuurbereik van -10 tot +40 oC.
 
Het ontwerp van de interne, dubbele DC-DC omzetter maakt continu schakelen tussen laden en ontladen mogelijk, zodat de spanning over de DC-bus stabiel blijft. Met de volledig digitale regeling zijn rendementen haalbaar tot 94 %. De converters hebben een isolatiespanning van 3 kVAC tussen hoogvoltage (net) en laagvoltage (batterij) in- en uitgangen, van 2 kVAC tussen net en aarde en van 500 VAC tussen batterij en aarde.
 
De EZA2500 is 43,6 mm (1U) hoog, 423 mm breed en 400 mm diep. De voedingen voldoen onder meer aan UL/CSA 60950-1 en EN 60950-1 en zijn CE-gemarkeerd in overeenstemming met de Laagspannings- en de RoHS2-richtlijn. De garantietermijn is vijf jaar.

PAGE TOP

PAGE TOP