U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Geplaatst : 01 Jul 2025
TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de TDK-Lambda RGF EMI-filters voor printplaatmontage. Deze filters van 20 en 40 A zijn geschikt voor voedingen met hoge ingangsstromen en zijn ontworpen voor een uitzonderlijk effectieve filtering van de differentiële modus verstoringen. Dankzij de geavanceerde technologie van de toegepaste TDK-componenten vergemakkelijken deze filtermodules de naleving op systeemniveau van CISPR en andere normen.
De RGF-filters zijn ondergebracht in een robuuste vijfzijdige metalen behuizing voor adequate bescherming in ruwe omgevingen en meten 52,8 x 35,2 x 12,7 mm. De behuizing heeft twee schroefgaten en twee gaten zonder schroefdraad, wat zorgt voor een eenvoudige installatie en verbeterde koeling in zowel geleidings- als convectiegekoelde systemen. Toepassingen zijn onder meer in ruwe industriële omgevingen, robotica, test- en meet-, communicatie- en uitzendapparatuur.
Bij gebruik in combinatie met niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters bieden de filters een aanzienlijke demping van de differentiële modus verstoring over een breed frequentiebereik. Dit vermindert de totale systeemruis en vereenvoudigt de naleving van EMI-normen. De filters hebben een ingangsspanningsbereik van 0 tot 80 V en zijn gedurende maximaal 100 ms bestand tegen ingangstransiënten tot 100 V.
Het gespecificeerde temperatuurbereik van de behuizing ligt tussen -40 °C en +120 °C. Voor productkwalificatie is een thermische cyclustest (TCT) doorlopen van 700 cycli van -40 °C naar +125 °C met een stijging van 60 °C/minuut en een wachttijd van 30 minuten. De RGF-filters voldoen aan MIL-STD-810G 516.6 Procedure I & IV voor schokken en MIL-STD-810G 514.6 Procedure I, Cat 10 voor trillingen.
Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda RGF EMI filters contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.
Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/rgf
Belangrijkste toepassingen
Belangrijkste kenmerken en voordelen