U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  2000 W modulaire voedingen met...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

2000 W modulaire voedingen met volledige MOPP’s isolatie maken weinig geluid en hebben maximaal 18 uitgangen

Geplaatst : 15 Oct 2019

2000W rated QM8B series

2000W rated QM8B series

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert <a href="https://www.emea.lambda.tdk.com/nl/products/product-details.aspx?scid=387">QM8B serie 2000 W AC-DC voedingen, die maximaal 18 uitgangen hebben</a>. Met deze uitbreiding dekt de QM serie modulaire voedingen nu uitgangsvermogens van 550 W tot 2000 W. Net als de andere modellen in de QM serie maken de QM8B voedingen weinig geluid en hebben ze volledige MOPP&rsquo;s isolatie. Met zowel medische als industri&euml;le veiligheidsgoedkeuringen is de QM8B geschikt voor een groot aantal toepassingen, zoals BF-geclassificeerde medische instrumenten, test- en meetapparatuur en apparatuur voor broadcast, communicatie en duurzame energie.<br /> <br /> Met een breed ingangsspanningsbereik van 90&ndash;264&nbsp;VAC / 47&ndash;440 Hz kan de QM8B 1500 W leveren; of 2000 W met een ingang van 180-264 VAC. Mogelijke uitgangsspanningen liggen tussen 2,8&nbsp;V en 105,6&nbsp;V; maximaal acht enkele of dubbele modules zijn inpasbaar. Optionele standby-/signaalmodules zijn samen te stellen vanuit &eacute;&eacute;n of twee standby-spanningen (5&nbsp;V, 12&nbsp;V en 13,5&nbsp;V bij maximaal 2&nbsp;A), een PMBus&trade; communicatie interface, &lsquo;unit inhibit&rsquo; of &lsquo;unit enable&rsquo;, en een AC-Good signaal.<br /> <br /> De voedingen werken bij omgevingstemperaturen van -20 tot +70&nbsp;&deg;C, waarbij vanaf 50 &deg;C het gespecificeerde uitgangsvermogen met 2,5% per &deg;C afneemt. De compacte modules meten 200 x 63,3 x 268 mm (B x H x D) en wegen, afhankelijk van de configuratie, tussen de 2,3 en 3,4 kg.<br /> <br /> Met een maximaal rendement van 91% geeft de voeding weinig warmte af, zodat voor het koelen lage-snelheid ventilatoren kunnen worden gebruikt die weinig geluid genereren. Dit is prettig voor zowel pati&euml;nt als gebruiker en verhoogt de betrouwbaarheid. Voor de QM-serie geldt een garantietermijn van zeven jaar.<br /> <br /> De QM serie is gecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, IEC/EN 61010-1, IEC/EN/UL/CSA 60950-1 en IEC/EN/UL/CSA 62368-1, met CE-markeringen voor de Laagspannings-, EMC- en ROHS-Richtlijnen. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 4.000 VAC (2 x MoPP&rsquo;s), 1.500 VAC (1 x MoPP) tussen ingang en aarde en 1.500 VAC (1 x MoPP) tussen uitgang en aarde. Dit maakt ze geschikt voor BF-geclassificeerde medische apparatuur. De QM8 heeft een lekstroom van maximaal 300 &micro;A en voldoet daarbij aan de EN61000‑6‑3:2007 en EN60601‑1‑2:2015 normen voor curve B geleide en gestraalde emissie. Verder voldoen ze aan de EN&nbsp;60601‑1‑2 en EN&nbsp;61000‑6‑2 immuniteitsnormen.<br /> <br /> Aan de hand van een <a href="https://config.emea.tdk-lambda.com/nv/?ccode=nl">online configurator</a> kan heel eenvoudig het gewenste product worden bepaald door het selecteren van de optimale module uit een keur aan signalen, lekstromen en standby-spanningen. Na het invoeren van maximaal 18 uitgangsspanningen en -stromen genereert de configurator automatisch een zevencijferige bestelcode voor eenvoudige orderplaatsing en snelle verzending.

PAGE TOP

PAGE TOP