U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  200 W half-brick DC-DC omzette...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

200 W half-brick DC-DC omzetters met extra breed 12:1 ingangsspanningsbereik voor spoorweg- en industriële toepassingen

Geplaatst : 19 Jul 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 200 W TDK-Lambda PYH200 serie DC-DC omzetters. Met een extra breed 12:1 ingangsspanningsbereik van 14 tot 160 VDC zijn deze printplaatgemonteerde producten ondergebracht in een industriestandaard half-brick behuizing van 61,0 x 57,9 x 12,7 mm (L x B x H). Deze behuizing is voorzien van een siliconen laag, die een dempende werking heeft tegen schokken en trillingen. Dit is gunstig voor toepassingen die voldoen aan EN 50155, de norm voor elektronische apparatuur die wordt gebruikt voor rijdend spoorwegmaterieel.

De PYH200 is verkrijgbaar met 12 V, 15 V, 24 V en 48 V nominale uitgangen, die instelbaar zijn over een bereik van -20% tot +15% voor toepassingen met niet-standaard spanningen. Alle uitvoeringen zijn beveiligd tegen overstroom, overspanning van de uitgang en oververhitting. Standaard functies zijn onder meer remote sense, remote on/off en frequentiesynchronisatie met een externe klok. Door een elektrolytische condensator aan te sluiten op de BUS-klem kan de hold-up tijd worden verlengd.

De vermogenmodules hebben een rendement tot 90% en kunnen werken bij een basisplaattemperatuur van -40 tot +100 °C. Optionele koellichamen zorgen voor een betere convectiekoeling; ook zijn er mogelijkheden voor geforceerde luchtkoeling of conductiekoeling.

De isolatiespanning tussen in- en uitgang, en die tussen ingang en basisplaat is 3.000 VAC; tussen uitgang en basisplaat is dat 500 VAC. De omzetters zijn gecertificeerd volgens de veiligheidsnormen IEC/UL/CSA/EN 62368-1, met CE- en UKCA-markeringen voor de Laagspannings- en RoHS-richtlijnen. Op basis van testresultaten in een karakteristieke testopstelling voldoet de PYH200 aan de spoorwegnormen EN 50155, EN 45545-2, EN 61373 en EN 50121-3-2.

PAGE TOP

PAGE TOP