Geplaatst : 29 Jun 2022
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda 2” x 4” CUS250M serie 250 W AC-DC voedingen. De voedingen zijn IEC 60601-1 en IEC 62368-1 gecertificeerd voor zowel Class I als Class II (dubbel geïsoleerde) installaties. Ze kunnen worden toegepast in apparatuur voor gebruik in de thuiszorg en tandheelkunde, alsmede medische-, test- en meet-, zend-, professionele audio- en industriële apparatuur.
Conductie- en convectiekoeling maken stil bedrijf mogelijk van de CUS250M, die tot 250 W vermogen kan leveren bij omgevingstemperaturen tussen -20 °C en +50 °C. Ze kunnen werken tot +80 °C, waarbij dan wel sprake is van derating. Met geforceerde luchtkoeling door 1 m/s systeem luchtflow of een optionele geïntegreerde ventilator, kunnen de U-profiel uitvoeringen 250 W leveren bij 50 °C, met derating tot 125 W bij +70 °C. Opties voor de CUS250M zijn een 5 V/0,1 A standby spanning, remote on/off, DC OK en AC Fail signalering en keuze uit mechanische constructies met een U-profiel, U-profiel met afdekking of met een ventilator aan de bovenkant.
Vooralsnog zijn er uitvoeringen leverbaar met 12 V en 24 V uitgang; uitvoeringen met 15 V, 18 V, 28 V, 36 V en 48 V volgen. De uitgangsspanning kan door de gebruiker worden aangepast. De voedingen zijn geschikt voor ingangsspanningen van 85 tot 264 VAC en hebben een lekstroom van minder dan 150 µA. De aanraakstroom is <10 µA (Class I) en <70 µA (Class II).
Met rendementen tot 94% wordt minder interne warmte gegenereerd, wat ten goede komt aan een betrouwbare werking. Het gemiddelde rendement, dat is gemeten bij belastingen van 25, 50, 75 en100%, is meer dan 91%. De voeding verbruikt bij nullast minder dan 0,5 W bij een uitgeschakelde uitgang.
Een van de ontwerpkenmerken is het gebruik van polymeeruitgangscondensatoren, die een lage ESR en een hoge rimpelstroomtolerantie bieden voor maximale gebruikslevensduur. De hoge-spanning bulkcondensator, die wordt gebruikt om energie op te slaan tijdens korte onderbrekingen in de stroomtoevoer, bevindt zich aan de rand van de PCB van de voeding. Hierdoor is in combinatie met de verdere layout van de componenten een effectievere koeling mogelijk, zowel bij convectie- als bij geforceerde-luchttoepassingen. Ook dit komt de betrouwbaarheid ten goede. Zorgvuldige plaatsing van de componenten aan de onderzijde van de printplaat verdeelt de warmte gelijkmatig over de onderkant, waardoor de thermische transmissie verbetert. Een unieke combinatie van uitgangsklemmen en smoorspoel (octrooi aangevraagd) vermindert de common mode ruis.
De CUS250M heeft een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 4.000 VAC (2 x MoPP); tussen ingang en aarde is dat 1.500 VAC (1 x MoPP) en tussen uitgang en aarde 1.500 VAC (1 x MoPP). Dit maakt de voedingen geschikt voor B- and BF-geclassificeerde medische apparatuur. Veiligheidscertificering is volgens IEC/EN 60601-1, ES 60601-1 en IEC/EN/CSA/UL 62368-1, met CE/UKCA-markeringen voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De voedingen voldoen bovendien aan de EN 55011-B en EN 55032-B normen voor geleide en uitgestraalde emissies (Class I en II) en de EN 60601‑1‑2:2015 (Editie 4) en EN 61000-4 normen op het gebied van immuniteit.