U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Kosteneffectieve, smalle 120 W...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Kosteneffectieve, smalle 120 W en 240 W DIN-rail voedingen met een rendement van 93%

Geplaatst : 28 Aug 2018

De twee nieuwe TDK-Lambda DRB DIN-rail AC-DC voedingen zijn gespecificeerd voor 120 W respectievelijk 240 W (144 W/288 W piekvermogen gedurende 10 seconden). De voedingen zijn zeer smal, zodat er extra ruimte is voor andere DIN-rail modules. Met een rendement van 93% genereren ze weinig warmte, wat resulteert in minder warme elektrolytische condensatoren, die dan ook langer dan 7 jaar meegaan bij een een belasting van 75% en een 230 VAC ingangsspanning. Deze nieuwe modellen completeren de kosteneffectieve 15 tot 480 W DRB serie, die geschikt is voor een breed scala aan industriële toepassingen, zoals fabrieksautomatisering, procescontrole en testen & meten.

De DRB120 en DRB240 modellen zijn ondergebracht in een robuuste metalen behuizing, die qua hoogte en diepte hetzelfde is (124 mm x 125 mm), maar verschilt in breedte: 35 mm respectievelijk 41 mm. De voedingen hebben een breed ingangsspanningsbereik van 85 tot 264 VAC en ze weerstaan gedurende 5 seconden een piekspanning van 300 VAC. Beide voedingen hebben een 24 V uitgang, een geïsoleerd DC OK optocoupler signaal en een LED-indicator. De uitgangen zijn instelbaar tussen 24 en 28 V om te compenseren voor reeksen van sperdiodes of FET’s in redundante configuraties.

De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 3.000 VAC; tussen ingang en aarde is dat 1.500 VAC en tussen uitgang en aarde 500 VAC. De convectiegekoelde DRB’s zijn gespecificeerd voor omgevingstemperaturen tussen -25 °C en +70 °C (koude start bij -40 °C), met vanaf 55 °C een lineaire afname tot 50% van het vermogen bij 70 °C.

De units zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, UL 508, IEC/EN 62477-1 (OVC III) en zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en ROHS2-Richtlijnen. Ze voldoen beiden aan EN55011-B, EN55022-B, CISPR11-B, CISPR22-B, EN61204-3 Class A normen voor gestraalde en geleide emissies en zijn in overeenstemming met de EN61000-4 immuniteitsnormen.
 

PAGE TOP

PAGE TOP