DRB
15-480W Single Output DIN Rail Power Supplies
De DRB serie DIN-rail voedingen bieden met certificeringen volgens IEC/EN/UL 60950-1 en UL 508 basisfunctionaliteit voor toepassingen tot vermogens van 480 W. Door de combinatie van lage kosten en uiterst compacte afmetingen met rendementen tot 93% spelen deze voedingen in op de groeiende vraag naar eenvoudige en economische DIN-rail gebaseerde vermogensoplossingen in industriële en procescontrole toepassingen.
Eigenschappen
- Excellent efficiency – up to 93%
- ErP compliant
- Very low no load power consumption
- Market leading case width
- Output voltages 5, 12-15, 24, 48VDC
- Single phase input
- 15W, 30W, 50W, 100W, 120W, 240W, 480W models
- 3 year warranty
Informatie over productaanbod
Verberg details
Toon details
In de TDK-Lambda Newsroom
Langdurig inzetbare 48 V 480 W DIN-rail voeding is slechts 84 mm breed
Lees het artikel
Kosteneffectieve, smalle 120 W en 240 W DIN-rail voedingen met een rendement van 93%
Lees het artikel
480 W DIN-rail voeding met hoge vermogensdichtheid en 93% rendement
Lees het artikel
Convection-cooled, low cost DIN Rail Power Supplies – DRB Series
Lees het artikel
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/459983188_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/459983114_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/459983238_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/459983325_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/459982807_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/459982883_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/459982578_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/470155018_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/483285829_640.jpg
De DRB serie DIN-rail voedingen bieden met certificeringen volgens IEC/EN/UL 60950-1 en UL 508 basisfunctionaliteit voor toepassingen tot vermogens van 480 W. Door de combinatie van lage kosten en uiterst compacte afmetingen met rendementen tot 93% spelen deze voedingen in op de groeiende vraag naar eenvoudige en economische DIN-rail gebaseerde vermogensoplossingen in industriële en procescontrole toepassingen.