U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  100 W single output AC-DC voed...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

100 W single output AC-DC voedingen – ZMS100

Geplaatst : 27 Nov 2014

TDK Corporation meldt dat TDK-Lambda de ZMS100 introduceert, het eerste model in de ZM-serie sub-300 W voedingen. Ontworpen en ontwikkeld in Engeland voldoet de single output ZMS100 voeding aan de nieuwe IEC60601-1 derde editie medische standaard, onder andere door een isolatiespanning van 4 kVAC en 2 x MOPP (‘means of patient protection’). MOPP is een standaard voor medische veiligheid. Met 2 x MOPP wordt bedoeld dat de voeding zowel in de nabijheid van de patiënt mag worden gebruikt als in direct contact. De isolatiespanning van zowel ingang naar aarde als uitgang naar aarde is 1,5 kVAC en 1 x MOPP (alleen toegestaan in nabijheid van patiënt).
Met een compacte footprint van 2 bij 4 inch en een contactstroom van minder dan 100 µA is de ZMS100 geschikt voor zowel Class I als Class II (dubbel geïsoleerd) toepassingen. Hiermee voldoet de voeding aan de veiligheidseisen voor ziekenhuis-, klinische-, tandheelkundige- en ‘home based’ medische omgevingen.
 
Volgens Martin Southam, directeur marketing bij TDK-Lambda EMEA, voldoet de ZMS100 aan een duidelijke marktvraag. “Veel van onze belangrijke OEM-klanten hebben ons gevraagd om laagvermogen producten te ontwikkelen die voldoen aan hun uitdagende eisen op het gebied van kosten, maatvoering, efficiëntie en levensduur.”
 
Bij het ontwerp is alles uit de kast gehaald om de levensduur van de elektrolytische condensator zo lang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het minimaliseren van de rimpelstroom in de uitgangscondensatoren (wat anders tot interne opwarming zou leiden) en het zorgen voor voldoende luchtstroom rond de componenten om de warmte af te voeren. Verder is voor de startcondensator een keramisch materiaal toegepast dat een langere levensduur heeft dan het standaard gebruikte elektrolytische materiaal.
 
Naast medische toepassingen zijn deze hoogwaardige voedingen ook geschikt voor broadcast en professionele audiotoepasingen. Ze kunnen voor uitgangsvermogens van 80 W of lager door convectie worden gekoeld zodat er geen ventilator nodig is en de voedingen geen geluid produceren. Andere toepassingen zijn T&M-apparatuur en LED-displays en -signalering.
 
De ZMS100 reeks dekt alle gangbare uitgangsspanningen van 12 V tot 48 V met een typische efficiëntie van 90 %. De voedingen voldoen aan de ErP-richtlijnen met een vermogensgebruik bij nullast van minder dan 0,5 W en een gemiddeld rendement van meer dan 87 %. Met een door de gebruiker aan te passen spanning tussen -5 en +10 % kan de ZMS100 ook bij niet-standaard voltages worden gebruikt. De voeding kan met convectiekoeling een vermogen tot 80 W leveren bij 50 °C; 100 W bij 50 °C is mogelijk met een geforceerde luchtflow, waarbij een luchtsnelheid van 0,37 m/s bij een ingangsspanning van 230 VAC al voldoende is.
 
“Het is uniek dat de ZMS100, die is gericht op de Europese en Noord-Amerikaanse markt, ontworpen en ontwikkeld is in Engeland”, zegt Martin Southam. “Onze hoge investeringen in R&D maken het voor ons mogelijk onze klanten lokaal een ongeëvenaard niveau van technische ondersteuning te bieden, die is gelieerd aan onze omvangrijke applicatiekennis die is opgebouwd in de doelmarkten.”
 
Alle modellen van de TDK-Lambda ZMS100 serie voldoen aan de voorschriften voor geleide EMI volgens EN55011-B en FCC Class B (zonder aanvullende filters of componenten) en aan immuniteitsspecificaties volgens EN60601-1-2. Ze zijn verder CE-gemarkeerd in overeenstemming met de Laagspannings- en de RoHS2-richtlijn. Op de voedingen, die in standaard versies uit voorraad leverbaar zijn, is een garantie van drie jaar.

PAGE TOP

PAGE TOP