U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  100 W Class I en Class II 2”x ...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

100 W Class I en Class II 2”x 4” medische en industriële voedingen leveren 75 W bij 85 °C

Geplaatst : 26 Jul 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 100 W TDK-Lambda CUS100ME serie medische en industriële AC-DC voedingen. De luchtgekoelde versies kunnen met een luchtstroom van slechts 1 m/s tot een omgevingstemperatuur van 85° C een vermogen van 75 W leveren. In het geval van conductiekoeling is vol vermogen tot een temperatuur van 70 °C bereikbaar. Toepassingen zijn ondermeer in thuiszorg-, medische-, tandheelkundige-, test- en meet-, broadcast- en industriële apparatuur.

Er kan worden gekozen uit zeven standaard uitgangsspanningen; andere waarden zijn op verzoek leverbaar. Het ingangsspanningsbereik is 85 tot 264 VAC / 47‑63 Hz, waarbij frequenties tussen 47en 440 Hz mogelijk zijn. Het maximale werkrendement is 94%; gemiddeld ligt die waarde op 87%. Het standby verbruik is minder dan 0,5 W.

De voedingen zijn er in vier uitvoeringen en ze zijn geschikt voor zowel Class I als Class II (dubbel geïsoleerde) installaties. De open frame versie van de CUS100ME meet 50,8 x 101,6 x 31,5 mm (BxLxH). De uitvoering met een U-profiel is 64 x 116 x 38,5 mm, of 64 x 116 x 39,7 mm met deksel. Daarnaast kan een 34,2 mm hoge uitvoering met een metalen basisplaat worden besteld. De U-profiel- en basisplaatmodellen maken de specificaties wat betreft conductiegekoelde werking bij hoge omgevingstemperaturen mogelijk.

Net als de 30 W, 60 W en 150 W modellen in de series heeft de CUS100ME een isolatiespanning van 4.000 VAC (2 x MOPP) tussen in- en uitgang, van 1.500 VAC tussen ingang en aarde en van 1.500 VAC (1 x MOPP) tussen uitgang en aarde. Hiermee zijn de voedingen geschikt voor B- en BF-geclassificeerde medische apparatuur. De lekstroom is minder dan 250 µA en de aanraakstroom is minder dan 100 µA. De maximale hoogte voor in bedrijf zijn, transport en opslag is 5.000 meter.

De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/ES 60601‑1, IEC/EN/UL 60950-1 en IEC 61010‑1. Ze (zijn ontworpen om te) voldoen aan CE-markering voor de Laagspannings-, EMC- en ROHS2-Richtlijnen. Een versie conform EN 60335‑1 is op verzoek leverbaar. Ze zijn bovendien in overeenstemming met de EN 55011-B en EN 55032‑B normen voor geleide en gestraalde emissies (Class I en II), en voldoen aan de EN 61000‑3-2 norm voor de harmonischen, de IEC 60601‑1‑2 Edition 4 en de IEC 61000‑4 immuniteitsnorm.
 

PAGE TOP

PAGE TOP