U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  100 W 1/32-ste brick DC-DC omz...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

100 W 1/32-ste brick DC-DC omzetters met breed instelbaar uitgangsspanningsbereik

Geplaatst : 15 Aug 2017

TDK Corporation introduceert de 100 W i3A series niet-geïsoleerde DC-DC omzetters met een industriële standaard 1/32-ste brick formaat. Deze step-down omzetters kunnen de uitgangsspanningen aanpassen van 3,3 tot 16,5 V of van 5 tot 30 V. Ze werken bij een ingangsspanning tussen 9 en 53 V.
 
De i3A serie kan tegen veel lagere kosten dan bij traditionele DC-DC omzetters extra hoogvermogen uitgangen verkrijgen vanuit een enkelvoudige 12 V, 24 V, 36 V of 48 V voeding. Met rendementen tot 98% zijn deze compacte omzetters ideaal voor gebruik in medische, communicatie, industriële, test- en meet, broadcast en draagbare apparatuur.
 
De i3A meet slechts 19,1 x 23,4 x 9,6 mm (B x L x H) en kan werken bij omgevingstemperaturen tussen -40 °C en +125 °C. Door het thermisch ontwerp van de omzetters is zelfs bij weinig luchtcirculatie en hoge temperaturen het verval in rendement minimaal. De geoptimaliseerde dynamische spanningsregeling maakt dat er geen externe condensatoren nodig zijn, wat leidt tot minder ruimtebeslag op de PCB.
 
De omzetters uit de i3A serie zijn standaard uitgerust met een trim pin voor het regelen van de uitgangsspanning, positieve remote sense, remote on-off (positieve of negatieve logica) en bescherming tegen te lage ingangsspanning, te hoge stroomsterkte en te hoge temperaturen.
 
Alle modellen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN 60950-1, UL/CSA 60950-1, met CE-markeringen voor de Laagspannings- en RoHS2-richtlijnen.

PAGE TOP

PAGE TOP