Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

20 A/40 VDC EMI-filters maken het eenvoudiger om te voldoen aan de eisen voor MIL-COTS toepassingen

Geplaatst : 14 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda FQA serie EMC-filters, die zijn gespecificeerd voor ±40 VDC bij 20 A. De filters zijn ondergebracht in een stevige, gesloten quarter-brick behuizing en zijn er met een keur aan basisplaten die zijn uitgevoerd met of zonder flens. Deze modules zijn geschikt voor gebruik in een grote verscheidenheid aan ruwe en veeleisende omgevingen, die aan de orde zijn bij onder meer MIL-COTS voertuig- en luchtvaarttoepassingen.

De filters uit de FQA serie bieden een hoge differentiële en common-mode ruisonderdrukking. Dit maakt het eenvoudiger om op systeemniveau te kunnen voldoen aan MIL-STD-461G normen. De modules voorzien bovendien in bescherming tegen ingangspulsen in overeenstemming met MIL-STD-1275D en RTCA/DO-160G. Kwalificatietesten zijn in overeenstemming met MIL-STD-883F en MIL-STD-202G.

De PCB-gemonteerde FQA kan worden gekoeld met behulp van een industriestandaard quarter-brick koellichaam. Ook kan de warmte via een koude plaat worden weggeleid. De afmetingen van de behuizingen zonder flens zijn 60,6 x 39 x 12,7 mm (L x B x H); met flens is dat 60,6 x 55,9 x 12,7 mm. De totale DC-weerstand van het filter is typisch 12 mΩ, wat zorgt voor een minimaal verlies aan vermogen.

Er zijn filters verkrijgbaar die een standaard productiecontrole hebben ondergaan (types met -S op het einde) en een temperatuurbereik van de basisplaat hebben van -40 °C tot +115 °C. Ook zijn er filters die een meer uitgebreide productiecontrole hebben ondergaan (types met -M op het einde). Die hebben een groter temperatuurbereik van de basisplaat, namelijk van -55 °C tot +115 °C. De uitgebreide screening omvat onder andere functionele tests bij hoge en lage temperaturen en een burn-in periode van 96 uur bij wisselende temperaturen.

Alle modellen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 en IEC 60950-1, IEC/UL/CSA 62368-1 (pending) en hebben het CE-keurmerk.