Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

CSS65

40-150W medical AC-DC power supplies
Attenzione: Questo prodotto è stato interrotto. In alternativa consigliamo i seguenti prodotti:CSS  
CSS65

La serie di alimentatori AC-DC CSS con certificazioni medicali è disponibile nei formati industriali 2""x 4"" (40-60W) o 3""x 5"" (150W) ed ha tensioni di uscita comprese tra 5 e 48V. Il CSS65 ha sensing remoti per compensare le cadute di tensione del cavo di uscita e il CSS150 ha la funzione remote on/off ed un assorbimento di potenza a vuoto di <0.5W.

Caratteristiche

  • Wide Range AC Input
  • Low profile, Industry Standard Footprint
  • Global Safety Agency Compliance

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
CSS65-5 40 5V / 8A
Open Frame Prodotti obsoleti View PDF datasheet
CSS65-12 60 12V / 5A
Open Frame Prodotti obsoleti View PDF datasheet
CSS65-15 60 15V / 4A
Open Frame Prodotti obsoleti View PDF datasheet
CSS65-19 65 19V / 3.43A
Open Frame Prodotti obsoleti View PDF datasheet
CSS65-24 65 24V / 2.71A
Open Frame Prodotti obsoleti View PDF datasheet
CSS65-36 65 36V / 1.81A
Open Frame Prodotti obsoleti View PDF datasheet
CSS65-48 65 48V / 1.36A
Open Frame Prodotti obsoleti View PDF datasheet
Key : Prodotti obsoleti

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

La serie di alimentatori AC-DC CSS con certificazioni medicali è disponibile nei formati industriali 2""x 4"" (40-60W) o 3""x 5"" (150W) ed ha tensioni di uscita comprese tra 5 e 48V. Il CSS65 ha sensing remoti per compensare le cadute di tensione del cavo di uscita e il CSS150 ha la funzione remote on/off ed un assorbimento di potenza a vuoto di <0.5W.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP