DRF/HL
120W-480W Single Output DIN Rail Mount Power Supplies
Dotati di approvazioni IECEx / ATEX per applicazioni pericolose, i modelli DRF/HL ampliano la serie già esistente di alimentatori a guida DIN da 120 a 480W. Con una vasta gamma di AC input da 85 a 265V (300V per 5s), questi alimentatori ad alta efficienza sono in grado di fornire un picco di carico del 150% in formati compatti e dalla linea sottile.
Caratteristiche
- IECEx / ATEX Approval
- Conformal Coated Circuit Boards
- Narrow Convection Cooled Design
- Remote On/Off
- ErP Referenced Design
Nella sala stampa di TDK-Lambda
Alimentatori guida DIN 120 a 480W con certificazioni per ambienti pericolosi e applicazioni marine
Leggi l’articolo
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/542318382_295x166.jpg
Dotati di approvazioni IECEx / ATEX per applicazioni pericolose, i modelli DRF/HL ampliano la serie già esistente di alimentatori a guida DIN da 120 a 480W. Con una vasta gamma di AC input da 85 a 265V (300V per 5s), questi alimentatori ad alta efficienza sono in grado di fornire un picco di carico del 150% in formati compatti e dalla linea sottile.