Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

DRB

NUOVO MODELLO15-480W Single Output DIN Rail Power Supplies
DRB

La serie DRB di alimentatori DIN Rail offre funzionalità di base con certificazioni IEC/EN/UL 60950-1 e UL 508 per applicazioni di potenza fino a 480W. Sostenendo il crescente trend di soluzioni di potenza DIN semplici ed economiche in applicazioni industriali e di controllo di processo, la serie unisce basso costo e dimensioni estremamente compatte con rendimenti fino al 93%.

Caratteristiche

  • Excellent efficiency – up to 93%
  • ErP compliant
  • Very low no load power consumption
  • Market leading case width
  • Output voltages 5, 12-15, 24, 48VDC
  • Single phase input
  • 15W, 30W, 50W, 100W, 120W, 240W, 480W models
  • 3 year warranty

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
DRB50-5-1 30 5V / 6A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DRB30-12-1 30 12V / 2.5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DRB50-12-1 51 12V / 3.4A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DRB50-15-1 51 15V / 3.4A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DRB15-24-1 15.12 24V / 0.63A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DRB30-24-1 30 24V / 1.25A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DRB50-24-1 50.4 24V / 2.1A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DRB100-24-1 100.8 24V / 4.2A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DRB120-24-1 120 24V / 5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DRB240-24-1 240 24V / 10A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DRB480-24-1 480 24V / 20A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DRB50-48-1 50.4 48V / 1.05A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DRB480-48-1 480 48V / 10A
Enclosed Nuovo prodotto Vedi datasheet PDF
Key : Nuovo prodotto Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Alimentatori guida DIN da 48V 480W con alto MTBF e minimo ingombro in larghezza di 84 mm
Leggi l’articolo

Alimentatori DIN Rail low cost da 120W e 240W con dimensioni compatte ed efficienza al 93%
Leggi l’articolo

Alimentatore DIN Rail 480W con efficienza al 93% ed elevata densità di potenza
Leggi l’articolo

Alimentatori per guide DIN a basso costo con raffreddamento a convezione – serie DRB
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

La serie DRB di alimentatori DIN Rail offre funzionalità di base con certificazioni IEC/EN/UL 60950-1 e UL 508 per applicazioni di potenza fino a 480W. Sostenendo il crescente trend di soluzioni di potenza DIN semplici ed economiche in applicazioni industriali e di controllo di processo, la serie unisce basso costo e dimensioni estremamente compatte con rendimenti fino al 93%.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP