Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

iQB

25-150W Quarter Brick DC-DC converters
Attenzione: Questo prodotto non è raccomandato per nuovi progetti. Potete utilizzare la nostra Scelta Rapida di Prodotto per individuare un'alternativa.
iQB

Con un basso numero di componenti e un design single-board open-frame, il convertitore iQB fornisce un'ottima prestazione elettrica e termica. Questi quarter bricks da bassa a media potenza presentano un profilo molto basso di soli 8.8mm e sono disponibili con tensioni d'ingresso 24V e 48V, e tensioni di uscita da 3.3 V a 12V.

Caratteristiche

  • 18-36 Vin OR 36-75 Vin
  • 8 - 25A outputs
  • Up to 82.5W
  • High efficiency - greater than 90%
  • Industry Standard Footprint
  • Low Profile

Applicazioni

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
IQB48010A033V-005-R 33 3.3V / 10A
Quarter Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
IQB48010A033V-011-R 33 3.3V / 10A
Quarter Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iQB24015A033V-001-R 49.5 3.3V / 15A
Quarter Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
IQB48020A033V-011-R 66 3.3V / 20A
Quarter Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
IQB48025A033V-001-R 82.5 3.3V / 25A
Quarter Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
IQB48015A050V-005-R 75 5V / 15A
Quarter Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
IQB48015A050V-011-R 75 5V / 15A
Quarter Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iQB48008A120V-000-R 96 12V / 8A
Quarter Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iQB48008A120V-001-R 96 12V / 8A
Quarter Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
IQB48012A120V-001-R 150 12V / 12.5A
Quarter Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
Key : non consigliati per i nuovi design

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Con un basso numero di componenti e un design single-board open-frame, il convertitore iQB fornisce un'ottima prestazione elettrica e termica. Questi quarter bricks da bassa a media potenza presentano un profilo molto basso di soli 8.8mm e sono disponibili con tensioni d'ingresso 24V e 48V, e tensioni di uscita da 3.3 V a 12V.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP