Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

iPB

15-45W Pico Brick DC-DC converters
Attenzione: Questo prodotto è stato interrotto. Potete utilizzare la nostra Scelta Rapida di Prodotto per individuare un'alternativa.
iPB

La serie di convertitori DC-DC iPB di TDK-Lambda a montaggio superficiale da 33W a 45W ""pico"" brick è disponibile con potenze di uscita da 3.3 a 18V ed ingressi da 36 a 75V. Questo modulo di potenza è del 33% più piccolo del formato standard di settore 1/8 di brick e power pin compatibile con il formato industriale già esistente. La serie iPB elimina la necessità di utilizzare moduli di potenza eccessiva 1/8 o 1/4 di brick, ottimizzando così l'utilizzo dello spazio sulla scheda.

Caratteristiche

  • Surface Mountable
  • Up to 45W of output power in high ambient temperature
  • High Efficiency
  • Meets Basic Insulation Requirements

Applicazioni

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
iPB48010A015V-001-R 15 1.5V / 10A
Pico Brick Prodotti obsoleti View PDF datasheet
iPB48010A018V-001-R 18 1.8V / 10A
Pico Brick Prodotti obsoleti View PDF datasheet
iPB48010A025V-001-R 25 2.5V / 10A
Pico Brick Prodotti obsoleti View PDF datasheet
iPB48010A033V-001-R 33 3.3V / 10A
Pico Brick Prodotti obsoleti View PDF datasheet
iPB48003A050V-001-R 35 5V / 7A
Pico Brick Prodotti obsoleti View PDF datasheet
iPB48004A120V-001-R 42 12V / 3.5A
Pico Brick Prodotti obsoleti View PDF datasheet
iPB48003A150V-001-R 41.25 15V / 2.75A
Pico Brick Prodotti obsoleti View PDF datasheet
Key : Prodotti obsoleti

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

La serie di convertitori DC-DC iPB di TDK-Lambda a montaggio superficiale da 33W a 45W ""pico"" brick è disponibile con potenze di uscita da 3.3 a 18V ed ingressi da 36 a 75V. Questo modulo di potenza è del 33% più piccolo del formato standard di settore 1/8 di brick e power pin compatibile con il formato industriale già esistente. La serie iPB elimina la necessità di utilizzare moduli di potenza eccessiva 1/8 o 1/4 di brick, ottimizzando così l'utilizzo dello spazio sulla scheda.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP