Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

iAC

16A DC-DC non-isolated POL converters
iAC

a serie iAC è una delle prime generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Questo prodotto misura 33 x 13.5mm ed eroga fino a 16A da un ingresso nominale 12V. L'efficienza a pieno carico è del 94%

Caratteristiche

  • Standard Industry Footprint (DOSA)
  • 3.0-5.5V and 6.0-14.0V Input
  • 0.8-5.0V Nominal Outputs
  • Surface Mount
  • Low 8.5mm Profile

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
iAC12016A008V-001-R 12 0.8V - 5V / 16A Open Frame DOSA smt Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

a serie iAC è una delle prime generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Questo prodotto misura 33 x 13.5mm ed eroga fino a 16A da un ingresso nominale 12V. L'efficienza a pieno carico è del 94%

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP