Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

DT (Legacy)

150W AC-DC External Power Supplies
Attenzione: Questo prodotto è stato interrotto. In alternativa consigliamo i seguenti prodotti:DT  
DT (Legacy)

Gli alimentatori stand alone da desktop DT sono alloggiati in una custodia in plastica robusta e sono dimensionati da 140 a 150W con tensioni di uscita da 12V a 48V. I modelli DT-D hanno un rendimento medio del 89% e sono conformi alla norma DoE Livello VI.

Caratteristiche

  • DoE, CEC and EISA Compliant
  • Wide Range AC Input
  • Energy efficiency level V & VI models

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
DT150PW120C 140 12V / 11.67A
Enclosed Prodotti obsoleti View PDF datasheet
DT150PW160C 150 16V / 9.38A
Enclosed Prodotti obsoleti View PDF datasheet
DT150PW190C 150 19V / 7.9A
Enclosed Prodotti obsoleti View PDF datasheet
DT150PW240C 150 24V / 6.25A
Enclosed Prodotti obsoleti View PDF datasheet
DT150PW360C 150 36V / 4.17A
Enclosed Prodotti obsoleti View PDF datasheet
DT150PW480C 150 48V / 3.13A
Enclosed Prodotti obsoleti View PDF datasheet
Key : Prodotti obsoleti

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Gli alimentatori stand alone da desktop DT sono alloggiati in una custodia in plastica robusta e sono dimensionati da 140 a 150W con tensioni di uscita da 12V a 48V. I modelli DT-D hanno un rendimento medio del 89% e sono conformi alla norma DoE Livello VI.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP