Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

CPFE (Legacy)

Baseplate-cooled 500-1000W AC-DC power supplies
Attenzione: Questo prodotto è stato interrotto. Potete utilizzare la nostra Scelta Rapida di Prodotto per individuare un'alternativa.
CPFE (Legacy)

Basati sulla serie di moduli di potenza PFE di TDK-Lambda, questi alimentatori AC-DC da 500 a 1000W sono dotati di raffreddamento con baseplate. La serie CPFE può operare in ambienti difficili dove non è possibile usare una ventola per il raffreddamento. L'alimentatore è disponibile con rivestimento protettivo contro la penetrazione di polvere, umidità ed altri contaminanti ed è quindi il prodotto ideale per le applicazioni più difficili, polverose o esterne. Questi alimentatori sono conformi alle specifiche MIL STD 461/462D CE102 EMC per applicazioni militari di difesa.

Caratteristiche

  • Universal Input
  • Baseplate cooled
  • No fan required
  • High Efficiency
  • Protective coating option
  • No minimum load
  • 2 Year Warranty

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
CPFE500F-12-DL-C 500 12V / 42A
Enclosed Prodotti obsoleti View PDF datasheet
CPFE500F-24-DL-C 432 24V / 18A
Enclosed Prodotti obsoleti View PDF datasheet
CPFE500F-28-DL-C 500 28V / 18A
Enclosed Prodotti obsoleti View PDF datasheet
CPFE500F-48-DL-C 500 48V / 10.5A
Enclosed Prodotti obsoleti View PDF datasheet
Key : Prodotti obsoleti

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Basati sulla serie di moduli di potenza PFE di TDK-Lambda, questi alimentatori AC-DC da 500 a 1000W sono dotati di raffreddamento con baseplate. La serie CPFE può operare in ambienti difficili dove non è possibile usare una ventola per il raffreddamento. L'alimentatore è disponibile con rivestimento protettivo contro la penetrazione di polvere, umidità ed altri contaminanti ed è quindi il prodotto ideale per le applicazioni più difficili, polverose o esterne. Questi alimentatori sono conformi alle specifiche MIL STD 461/462D CE102 EMC per applicazioni militari di difesa.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP