Siete qui  :  home  ››  prodotti  ››  convertitori dc-dc

In alternativa, puoi contattarci così:

Cerca fra i nostri Convertitori DC-DC

I nostri Convertitori DC-DC

Filters: 11W a 30W

Scegli tra la nostra gamma di Convertitori DC-DC elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma.

Utilizza i filtri per affinare la tua ricerca o prova il nostro strumento di Quick Product finder per trovare un prodotto che soddisfi esattamente i requisiti della tua applicazione.

Se hai domande sui nostri prodotti o non riesci a trovare quello che stai cercando, non esitare a contattarci.

Prodotti più recenti

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

DUSH

Questo gruppo di continuità per applicazioni su guida DIN offre un elevato grado di sicurezza in caso di interruzione dell'alimentazione. Grazie alle sue caratteristiche complete, il nostro DUSH può essere impiegato in una moltitudine di applicazioni quali automazione industriale, ingegneria di impianti, domotica, test & measuring e Information & communication technology.

Learn more about the DUSH Series

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

i1C

La serie i1C è costituita da convertitori DC-DC buck-boost non isolati che erogano fino a 200W in un ingombro compatto standard di 1 x 1 pollice. Questi convertitori operano con ingresso 9-36V o 18-75V e sono dotati di un ampio range di uscita regolabile da 9,6 a 28V in grado di supportare diverse tensioni di carico del sistema, riducendo al minimo la gestione dei codici a magazzino. La serie i1C, racchiusa in un involucro metallico a 5 lati che supporta temperature di esercizio da -40 a 120°C, grazie alla sua notevole efficienza del 98%, ha una dissipazione ridotta di potenza ed è quindi indicata nelle applicazioni in cui lo spazio è limitato.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

CN-B

Gli affidabili convertitori DC-DC isolati della serie CN-B110, quarter brick da 50-150W e half brick 200W-300W, funzionano con un range d’ingresso molto ampio da 43 a 160V. Con un isolamento da ingresso a baseplate di 2.500Vac e tra ingresso e uscita di 3.000Vac, la serie è progettata per l'uso su sistemi di alimentazione ferroviaria con ingresso nominale a 72V o 110V. Inoltre, i moduli raffreddati tramite baseplate soddisfano gli standard applicazioni rail way IEC 61373 Category 1, Class B per urti e vibrazioni e sono progettati per soddisfare la norma EN 45545-2 (protezione antincendio su veicoli ferroviari). I modelli CN200B e CN300B sono dotati di sharing attivo della corrente per il funzionamento in parallelo o ridondante, remote sense, remote on/off, regolazione della tensione di uscita e segnale power good. Sono anche disponibili tensioni ausiliarie opzionali che sostituiscono il segnale di power good sui modelli da 200-300W e -sense sui modelli da 50-150W.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

PY

La famiglia PY è costituita da convertitori DC-DC montabili su scheda in vari formati e con potenze di uscita da 20 e 200W.
L'ampio intervallo di tensione di ingresso (da 8,5 a 160V, a seconda del modello) consente di utilizzare un singolo convertitore in molteplici applicazioni. Grazie all'omologazione secondo la norma EN 50155, questa famiglia di convertitori è adatta anche per applicazioni ferroviarie.

L’elevata efficienza si traduce in una bassa generazione di calore e la struttura chiusa garantisce elevate prestazioni in caso di urti e vibrazioni che, insieme all'ampio range di temperature operative, rende questi dispositivi utilizzabili in moltissime condizioni.

Inoltre, sono disponibili kit di dissipatori di calore per semplificare l'integrazione quando non è possibile il raffreddamento a contatto.


 

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

RGA

Gli affidabili convertitori DC-DC RGA step-down non isolati sono incapsulati in un involucro di alluminio a cinque lati e sono progettati per un funzionamento fino a 110˚C. I moduli hanno la piedinatura standard industriale 1/16 di brick, sono qualificati MIL-STD-810G (shock and vibration) e sono progettati per applicazioni con raffreddamento senza ventola a conduzione. La serie accetta un'ampia gamma di ingressi per supportare diverse tensioni di bus CC e batteria. Le caratteristiche standard e opzionali includono on/off remoto, rilevamento a distanza, power good, sincronizzazione della frequenza e sequenziamento delle uscite, rendendo i moduli una soluzione di alimentazione davvero versatile. L'ampio range di regolazione dell'uscita consente di utilizzare un modello in più settaggi, favorendo la riduzione delle scorte e del numero di pezzi.

Scopri di più
Diapositiva precedente Diapositiva successiva

Visualizza tutti i nostri Prodotti

PAGE TOP

PAGE TOP