Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto  ››  Neue Leistungsklasse bei den W...

In alternativa, puoi contattarci così:

Neue Leistungsklasse bei den Weitbereichs-DC-DC-Wandlern in Briefmarkengröße

Postato : 17 May 2017

Die TDK Corporation hat den Leistungsbereich ihrer DC-DC-Wandler-Reihe von TDK-Lambda in Briefmarkengröße, CCG, um neue 15 W-Modelle erweitert. Die CCG15-Module kommen im Standardformat 25,4 x 25,4 mm² (1“ x 1“, 9,9 mm Bauhöhe), verfügen über einen 4:1-Weitbereichseingang, sind dank Metallgehäuse rundum abgeschirmt und wenden sich in erster Linie an Anwendungen in Daten- und Telekommunikation, Industriesteuerungen, Rundfunk sowie tragbaren batterie­betriebenen Geräten.
Der Eingangsspannungsbereich beträgt wahlweise 9-36 V DC oder 18-76 V DC; der Ausgang liefert 3,3, 5, 12 oder 15 V DC bei Strömen von bis zu 4 A, wobei die Ausgangsspannung um +/-10% einstellbar ist. Der große Eingangsspannungs­bereich hilft, Warenwirtschaftssteuerung, Vorratshaltung und Bauteilverfügbarkeit zu vereinfachen, denn er erlaubt, ein und dasselbe Modul an z.B. 12 und 24 V bzw. 24 und 48 V DC Nenneingangsspannung zu betreiben, so dass nicht mehr jede nominale Nenneingangsspannung einzeln bedient werden muss.        
Die CCG15-Wandler haben einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 88% und arbeiten bei Umge­bungs­temperaturen von ‑40° C bis +85 C. Zur Standardausstattung gehören neben der einstellbaren Ausgangs­spannung eine Fern-Ein/Aus-Funktion, Überstrom- und Überspannungsschutz sowie eine 5-jährige gewährleistung.            
Die CCG-Module sind voll isoliert mit einer Isolationsspannung zwischen Ein- und Ausgang von 1500 V DC und zwischen Ein- oder Ausgang und Gehäuse von 1000 V DC. Die Sicherheitszulassungen umfassen IEC/EN 60950-1 und UL/CSA 60950-1; außerdem tragen die DC-DC-Wandler das CE-Zeichen gemäß Niederspannungsrichtlinie und RoHS2-Richtlinie.
 

PAGE TOP

PAGE TOP