Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto  ››  TDK verbetert prestaties en fu...

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK verbetert prestaties en functionaliteit van serie 3-fase DIN-rail voedingen

Postato : 23 Sep 2025

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt extra functies en functionaliteit aan voor de TDK-Lambda DRB 3-fase AC-DC DIN-rail voedingen. De serie, met uitgangsvermogens van 120 tot 960 W, wordt momenteel aangeboden met een ingangsspanningsbereik van nominaal 400 tot 500 VAC. De verbeterde DRB-serie werkt nu in een uitgebreider bereik, van nominaal 380 tot 500 VAC (50-60 Hz), waardoor de producten ook in China, Afrika en Zuid-Amerika kunnen worden gebruikt.

Bovendien werken deze DIN-rail voedingen nu met een DC-ingangsspanning van 450 tot 810 VDC. Hiervoor zijn ze succesvol getest volgens de IEC EN 62477-1 voor vermogenselektronica-systemen en -apparatuur. Dit maakt ze geschikt voor gebruik in toepassingen waarbij de spanningsbron een batterij, zonnepanelen of een ander type gelijkgerichte busspanning is.

De isolatiespanning tussen in- en uitgang is vergroot van 3.510 VAC tot 6.500 VDC, waardoor de voedingen voldoen aan UL 2231-2 voor gebruik met oplaadapparatuur voor elektrische voertuigen. Daarnaast zijn er nu uitvoeringen met gecoate printplaten (type-aanduidingen -A6 en -A7), die de benodigde bescherming bieden bij gebruik in toepassingen met stof en vuil, corrosieve gassen (Mixed Flowing Gas test volgens IEC 60068-2-60) en zoutnevel (IEC 60068-2-11).

Deze verbeteringen gelden voor alle DRB 3-fase modellen van 120 tot 960 W. Om een duidelijk onderscheid te maken met eerdere productrevisies, worden alle nieuwe producten geleverd met een vernieuwd ontwerp van het frontlabel. Vanaf vandaag zal TDK-Lambda zijn voorraden aanvullen met de nieuwe productrevisies. De overgangsperiode loopt af op 31 december 2025. Gebruikers die afhankelijk zijn van de nieuwe functies en functionaliteiten, dienen tijdens deze periode contact op te nemen met hun lokale TDK-Lambda vertegenwoordiger.

Belangrijkste toepassingen

  • Fabrieken die draaien op gelijkstroom, zonne- en windenergiesystemen, noodstroomsystemen, oplaadapparatuur voor elektrische voertuigen, spoorweg- of netwerkinfrastructuur, telecommunicatiesystemen

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  • AC-ingangsspanningsbereik van 380 tot 500 VAC (+15% / -10%)
  • DC-ingangsspanningsbereik van 530 tot 675 VDC (+20% / -15%)
  • Verhoogde isolatiespanning tussen in- en uitgang, van 6.500 VDC
  • Uitvoeringen met gecoate PCB’s voor ruwe omgevingen

Meer informatie over de DRB 3-fasen serie

Scarica

PAGE TOP

PAGE TOP