Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto  ››  Industrielle Open-Frame Stromv...

In alternativa, puoi contattarci così:

Industrielle Open-Frame Stromversorgungen mit 10 bis 50W um neue Montage- und Schutzoptionen erweitert

Postato : 04 Mar 2025

Die TDK Corporation (TSE 6762) hat die Open-Frame Netzteil-Baureihe ZWS-C von TDK-Lambda im Leistungsbereich von 10 bis 50W um neue Optionen für Schutz und Mechanik erweitert. Die ursprüngliche Leiterplattenversion wurde um vier Optionen erweitert. Neben einem Montagewinkel in L-Form gibt es eine Schutzabdeckung sowie Stifte zum direkten Bestücken auf eine Leiterplatte. Weiter gehört jetzt auch eine beidseitige Schutzlackierung der Leiterplatte zum Angebot. Die neuen Optionen erlauben eine einfachere Systemintegration und bieten zusätzliche Sicherheit für den Anwender sowie Schutz gegen Staub und andere Verunreinigungen in rauen Umgebungen.

Mit einer beeindruckenden Lebensdauer von bis zu 15 Jahren können die ZWS-C Modelle in der Fabrikautomation, Robotik, Halbleiterfertigung sowie in Prüf- und Messgeräten eingesetzt werden.

Die ZWS-C Serie ist mit Ausgangsspannungen von 5V, 12V, 15V, 24V und 48V (nur 50W) erhältlich. Die Modelle ZWS10C und ZWS15C sind gerade einmal 63,5 x 45,7 x 22,1mm (L x B x H) groß, die Modelle ZWS30C und ZWS50C kommen im Standard 2x3“ Format. Das ZWS30C hat dabei eine Höhe von 24,2mm, das ZWS50C von 26,7mm. Der Betriebstemperaturbereich für Konvektionskühlung bei Standard-Einbaulage reicht von -10 bis 70oC, mit linearem Leistungsderating auf 50% Last zwischen 50 und 70oC. Ein Luftstrom von gerade einmal 0,8m/s genügt um die Netzteile bei Volllast zu betreiben. Der Stromverbrauch im Leerlauf liegt typisch unter 0,3W.

Die Netzteile verfügen über eine 3kVac-Isolierung zwischen Eingang und Ausgang, eine 2kVac-Isolierung zwischen Eingang und Erde, sowie eine 750Vac-Isolierung zwischen Ausgang und Erde (bei Schutzklasse I). Die Modelle erfüllen die Normen EN55011/EN55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen sowohl in Installationen nach Schutzklasse I als auch Schutzklasse II (doppelte Isolation), ohne dass eine externe Filterung oder Abschirmung erforderlich ist.

Alle Modelle sind außerdem nach IEC/UL/CSA/EN62368-1 für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationsgeräte sowie nach EN60335-1 für elektrische Haushaltsgeräte zertifiziert. Darüber hinaus wurden die Zertifizierungen IEC/EN61558-1 und IEC/EN61558-2-16 erworben, was den Zulassungsprozess der Endgeräte vereinfacht. Die ZWS-C Serie entspricht außerdem den Normen IEC 61000-3-2 (Oberwellen), IEC 61000-4 (Störfestigkeit) und trägt die CE- und UKCA-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Garantie für die Serie beträgt fünf Jahre.

Weitere Informationen zur ZWS-C Serie finden Sie unter ZWS-C 10-50W, Hochzuverlässige AC-DC-Netzteile

Scarica

PAGE TOP

PAGE TOP