Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto  ››  2x4 Zoll 250W Netzteilserie fü...

In alternativa, puoi contattarci così:

2x4 Zoll 250W Netzteilserie für Medizin und Industrie wurde um fünf zusätzliche Ausgangsspannungen erweitert

Postato : 09 Apr 2024

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Erweiterung der 250W AC-DC Netzgeräte der TDK-Lambda CUS250M Stromversorgungsserie um weitere Modelle mit einer Grundfläche von 2"x4" bekannt. Das gesamte Sortiment umfasst nun 12V, 15V, 18V, 24V, 28V, 36V und 48V sind sowohl nach IEC 60601-1 als auch nach IEC 62368-1 für Installationen der Klasse I und der Klasse II (doppelt isoliert) für industrielle und medizinische Anwendungen zertifiziert.

Das CUS250M verfügt über mechanische Konfigurationen, die eine Konvektions- und/oder Kontaktkühlung durch die Grundplatte des Produkts ermöglichen, um eine geräuschlose Kühlung zu gewährleisten. Zu den Zielanwendungen gehören medizinische Geräte, Geräte für die häusliche Pflege, zahnmedizinische Geräte, Prüf- und Messgeräte, Rundfunkgeräte, professionelle Audiogeräte und industrielle Geräte.

Die Ausgangsspannung kann vom Anwender per Poti justiert werden. Die Geräte arbeiten mit einem Weitbereichseingang von 85 bis 264Vac und der Ableitstrom beträgt weniger als 150µA - einschließlich aller Toleranzen. Der Berührungsstrom beträgt <10µA (Klasse I) und <70µA (Klasse II).

Kontakt- und Konvektionskühlung ermöglichen einen vollkommen geräuschlosen Betrieb, bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis +50°C ohne Einschränkungen. Mit Leistungsderating ist sogar der Betrieb bis +80°C möglich. Mit einem forcierten Luftstrom von 1m/s können die geschlossenen Gehäusevarianten ebenfalls die volle Ausgangsleistung von 250W bis zu 50°C Umgebungstemperatur abgeben. Diese Leistung reduziert sich linear auf 125W bei Temperaturen bis 70°C. Durch einen Wirkungsgrad von bis zu 94% entsteht nur wenig Verlustwärme, was einen zuverlässigen Betrieb ermöglicht. Der durchschnittliche Wirkungsgrad, gemessen bei 25, 50, 75 und 100% Last, beträgt mehr als 91%. Die Leistungsaufnahme bei Remote OFF liegt unter 0,5W.

Optional stehen für die CUS250M eine Standby-Spannung von 5V 0,1A, Remote On/Off sowie DC OK- und AC Fail-Signale zur Auswahl. Als mechanische Varianten stehen neben dem Standardgerät mit Metal-Baseplate auch Modelle mit U-Profil, geschlossenem Gehäuse mit integriertem Lüfter oder Platine in Kunststoffwanne zur Verfügung.

Zu den Design-Besonderheiten zählt der Einsatz von Polymer-Ausgangskondensatoren mit geringem ESR-Wert und hoher Ripplestrom-Toleranz, um die Lebenserwartung im Feld zu maximieren. Der Zwischenkreiskondensator befindet sich ganz am Rand der Leiterplatte. Dies und die Anordnung der Komponenten ermöglicht eine effektivere Kühlung sowohl bei Konvektionskühlung als auch bei forciertem Luftstrom, was wiederum die Zuverlässigkeit erhöht. Durch die sorgfältige Anordnung der Komponenten auf der Unterseite der Leiterplatte wird die Wärme gleichmäßig über die Baseplate verteilt und die Wärmeübertragung verbessert. Eine einzigartige Kombination aus Ausgangsklemme und Drossel (zum Patent angemeldet) reduziert das Gleichtaktrauschen.

Das CUS250M verfügt über Isolationsspannungen von 4.000Vac (2 x MoPP) zwischen Eingang und Ausgang und 1.500Vac (1 x MoPP) sowohl zwischen Eingang und Erde als auch zwischen Ausgang und Erde und ist damit für medizinische Geräte der Klassen B und BF geeignet. Die Sicherheitszulassungen umfassen die IEC/EN 60601-1, ES 60601-1 und die IEC/EN/CSA/UL 62368-1. Eine CE/UKCA-Kennzeichnung erfolgt auf Basis der Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Modelle erfüllen die Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Störungen mit deutlichen Reserven (sowohl für Klasse I als auch für Klasse II) und entsprechen den Normen EN 60601-1-2:2015 (Ausgabe 4) und EN 61000-4 für Störfestigkeit.

PAGE TOP

PAGE TOP