Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto  ››  2,5kW bidirektionale DC-DC-Wan...

In alternativa, puoi contattarci così:

2,5kW bidirektionale DC-DC-Wandler-Serie mit erweitertem Spannungs- und Temperaturbereich

Postato : 26 Mar 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) ergänzt sein Programm an bidirektionalen DC-DC-Wandlern von TDK Lambda um den neuen Typ EZA2500W-32048 mit erweiterten Spannungsbereichen und höherer Betriebstemperatur. Die Busspannung kann nun im Bereich von 260 bis 400Vdc eingestellt werden und die Batteriespannung von 36 bis 65VDC. Der Betriebstemperaturbereich wurde auf -10 bis +50°C ausgedehnt und das Gerät mit einer doppelseitigen Schutzlackierung der Leiterplatten sowie langlebigen staubresistenten Lüftern nun auch für den Einsatz in Outdoor-Schränken tauglich gemacht.

Diese digital gesteuerte, kompakte 1HE-Stromversorgung mit 2500W ist unter anderem für Energiespeichersysteme mit wieder aufladbaren Batterien in kleinen autarken Netzen ausgelegt.
Der Wandler gleicht Schwankungen einer durch Sonnen- oder Windenergie erzeugten DC-Netzspannung aus in dem er permanent mit Hilfe einer 48V Batterie als Energiespeicher die Busspannung entweder belastet oder stützt. Weitere Anwendungsfelder gibt es beim zyklischen Testen von Lithium-Ionen Batterieblöcken oder auch deren Fertigung. Ferner lässt sich regenerierte Energie in Antrieben von Robotern, Kränen, autonomen Bodenfahrzeugen oder Aufzügen nutzbar machen. Das EZA2500 kann hier große Lastwiderstände ersetzen um die bisher einfach in Wärme umgewandelte Bremsenergie in einer Batterie zu speichern. Die gespeicherte Energie kann beim folgenden Anfahren die erforderliche Leistungsspitze bedienen oder auch als Batterie-Backup für Stromausfälle verwendet werden.

Über ein RS-485 Interface lassen sich vielfältige Parameter für Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, Batterieladung und Überwachungssignale programmieren. Die Geräte können nach einmaliger Programmierung vollkommen autark auf Basis der eingestellten Parameter arbeiten. Genauso ist es möglich, das Gerät permanent durch eine übergeordnete Steuerung der Gesamtanlage anzusprechen. Bis zu 4 Geräte lassen sich mit passiver Lastaufteilung mittels geneigter Ausgangskennlinie parallel schalten. Die Neigung ist dabei über das RS-485 Interface programmierbar; ein wichtiger Aspekt auch im Zusammenspiel mit Solar-invertern. Neben dem RS-485 Interface sind verschiedene Alarmsignale und eine Remote ON/OFF Funktion auch als Open-Kollektor Ausgang bzw. Signaleingang verfügbar.
Die Isolationstrennung zwischen DC-Hochspannung (Netz) und Niederspannung (Batterie) beträgt 3.000Vac, zwischen Netz und Erde 2.000Vac und zwischen Batterie und Erde 500Vac.

Das EZA2500 ist als 1HE Komponente für die Integration in Schaltschränken konzipiert. Die Abmessungen betragen (H x B x T) 43,6 mm (1HE) x  423 mm x 400 mm. Alle Modelle der EZA-Serie verfügen über Sicherheitszulassungen nach der IEC/EN/UL 60950-1 und IEC/EN/UL 62368-1 zertifiziert und tragen das CE-Zeichen für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Eine Fünf-Jahres-gewährleistung ist Standard.

PAGE TOP

PAGE TOP