ספקי כוח AC-DC

CSW65

40-65W Industrial AC-DC Power Supplies
CSW65

The CSW65 series of industrial AC-DC power supplies are available in three package styles; U-channel, enclosed and DIN rail mounting.  The series can accept a wide 90 to 305Vac, making it suitable for use with 115, 230 and 277Vac nominal inputs. Output voltages range from 5 to 54V with output power levels of up to 65W. The CSW meets efficiency level VI and has a low off-load power consumption of <150mW.
 

מאפיינים ויתרונות

  • Wide Range 90 to 305Vac AC Input
  • Class 2 24V model to UL1310
  • <150mW Off-Load Power Consumption
  • DOE Efficiency Level VI, ErP Tier 2

אפליקציות

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
CSW65-5/A 40 5V / 8A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CSW65-5/D 40 5V / 8A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CSW65-12/A 65 12V / 5.42A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CSW65-12/D 65 12V / 5.42A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CSW65-15/A 65 15V / 4.34A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CSW65-15/D 65 15V / 4.34A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CSW65-18/A 65 18V / 3.62A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CSW65-18/D 65 18V / 3.62A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CSW65-24/A 65 24V / 2.71A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CSW65-24/D 65 24V / 2.71A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CSW65-28/A 65 28V / 2.33A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CSW65-28/D 65 28V / 2.33A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CSW65-48/A 65 48V / 1.36A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CSW65-48/D 65 48V / 1.36A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CSW65-54/A 65 54V / 1.21A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CSW65-54/D 65 54V / 1.21A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

ספק כוח תעשייתי חדש , 65 וואט העובד במתח כניסה של 115 /230/277 וולט
קרא מאמר

The CSW65 series of industrial AC-DC power supplies are available in three package styles; U-channel, enclosed and DIN rail mounting.  The series can accept a wide 90 to 305Vac, making it suitable for use with 115, 230 and 277Vac nominal inputs. Output voltages range from 5 to 54V with output power levels of up to 65W. The CSW meets efficiency level VI and has a low off-load power consumption of <150mW.
 

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP