אתה נמצא כאן  :  בית  ››  מוצרים  ››  ספקי כוח ac-dc  ››  tpf12500

פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ספקי כוח AC-DC

ספקי כוח AC-DC

TPF12500

חדש 12.5kW 3-Phase Input Non-isolated 385Vdc Power Supplies

The TPF12500-385 non-isolated modular power supply delivers up to 13.1kW of output power and accepts 400, 440, or 480Vac three-phase Delta or Wye inputs.

Providing a regulated 385Vdc output, it is ideally suited as a high-voltage source for isolated DC-DC converters in distributed power architecture systems.

With an operating efficiency of up to 97.5%, waste heat generation is significantly reduced, eliminating the need for water cooling in many applications.

An RS-485 interface is available for monitoring and control.

TPF12500

מאפיינים ויתרונות

  • Delivers up to 13.1kW of regulated 385Vdc power from 400/440/480Vac three-phase Delta or Wye inputs.
  • Achieves up to 97.5% efficiency to reduce energy consumption and waste heat.
  • Includes an RS-485 interface for flexible monitoring and control.
  • Supports global installation requirements with worldwide input voltage compatibility.

Downloads

מידע אודות מגוון המוצרים

Hide details

Show details

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

Part number Power Output info Construction Status Stock Level View PDF datasheet Request quote / sample
TPF12500-385 12.5kW 385V / 32.5A
Enclosed New product Enquire   View PDF datasheet
Part number
TPF12500-385
Power 12.5kW
Output info 385V / 32.5A
Construction Enclosed
Status New product
Stock Level Enquire
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
Key : New product

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

מאתר מוצרים מהיר

נסה את מאתר מוצרים מהיר

בחר את סוג ספק הכוח שלך כדי להתחיל:

TPF12500 הורדות טכניות

גיליונות נתונים

מדריכים

תמונות & שרטוטי תלת מימד

משאבים אחרים

לא זמין כרגע

קישורים שימושיים

Applications for this product

משאבים נוספים

PAGE TOP

PAGE TOP