אתה נמצא כאן  :  בית  ››  מוצרים  ››  ממירי dc-dc  ››  ddsm

פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ממירי DC-DC

ספקי כוח AC-DC

DDSM

חדש 120/240W DIN rail DC-DC converter

The DDSM series of DC-DC converters offers high-performance models with 120 W and 240 W output power in a compact, lightweight design. The DDSM series is highly flexible, with a wide input and output range that allows it to be used across various applications.

The DC-DC converter series is fully digitally controlled. The 7-segment display shows precise system values, status, and alarm codes, and the system can be operated directly via three push buttons. An advanced communication interface is available for operating and maintaining the DDSM with the PowerCMC software tool using the Modbus over USB connection.

An additional DC-OK contact provides further signaling opportunities. Thanks to its push-in terminals, the DDSM series guarantees simplified installation and reliable performance in diverse industrial environments.

Explore the DDSM Series

DDSM

מאפיינים ויתרונות

  • Wide input & output range with 120W and 240W for various applications
  • Compact & durable design for cost effective use of cabinet space
  • Efficient system management and diagnostics from any location
  • Advanced connectivity features Modbus over USB and PowerCMC software
  • User friendly operation with a clear digital front display and push buttons
  • High efficiency and low stand-by losses contribute to an eco-friendly energy footprint

Downloads

מידע אודות מגוון המוצרים

Hide details

Show details

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

Part number Power Output info Construction Status Stock Level View PDF datasheet Request quote / sample
DDSM120-0555-R0 120W 5V - 55V / 5A Enclosed New product Enquire   View PDF datasheet
DDSM240-0555-R0 240W 5V - 55V / 10A Enclosed New product Enquire   View PDF datasheet
Part number
DDSM120-0555-R0
Power 120W
Output info 5V - 55V / 5A
Construction Enclosed
Status New product
Stock Level Enquire
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
DDSM240-0555-R0
Power 240W
Output info 5V - 55V / 10A
Construction Enclosed
Status New product
Stock Level Enquire
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
Key : New product

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

נסה את מאתר מוצרים מהיר

בחר את סוג ספק הכוח שלך כדי להתחיל:

DDSM הורדות טכניות

מדריכים

לא זמין כרגע

תמונות & שרטוטי תלת מימד

משאבים אחרים

קישורים שימושיים

DDSM מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

TDK introduces programmable DIN-rail mount isolated DC-DC converters with 120 W and 240 W outputs and wide conversion ratios
קרא מאמר

מילה על התוכנה שלנו ...

על מנת להוריד את התוכנה שלנו יתכן שתצטרך לקבל את התנאים המפורטים בהסכם הרישיון למשתמש הקצה שלנו.
קרא את ה- EULA

תוֹכנָה

Applications for this product

3D View

DDSM120-0555-R0

DDSM240-0555-R0

משאבים נוספים

PAGE TOP

PAGE TOP