פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

מסנני רעש ואביזרים

ספקי כוח AC-DC

RGF

20 and 40A, 80Vdc board mount EMC Filters

RGF filter modules are designed to help reduce differential mode conducted emissions in switching power supplies with high input current requirements.

Leveraging advanced TDK component technology, these modules streamline system-level compliance to CISPR and other compliance standards. Encapsulated for protection in harsh environments, RGF filter modules feature a robust 5-sided metal case. This design includes two threaded and two non-threaded mounting holes, ensuring easy installation and enhanced cooling in both conduction and convection-cooled systems. Additionally, the RGF filter modules pair exceptionally well with TDK-Lambda’s industrial non-isolated DC-DC converters, enhancing overall system performance and compatibility.

RGF

מאפיינים ויתרונות

  • Exceptional differential mode filtering
  • Encapsulated in 5-sided metal case
  • Compact 2 x 1 inch package
  • Low power loss

Downloads

מידע אודות מגוון המוצרים

Hide details

Show details

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

Part number Additional Information Status Stock Level View PDF datasheet Request quote / sample
RGF48020A-001 20A 80Vdc input Current product Enquire View PDF datasheet
RGF48040A-001 40A 80Vdc input Current product Enquire View PDF datasheet
Part number
RGF48020A-001
Additional Information 20A 80Vdc input
Status Current product
Stock Level Enquire
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
RGF48040A-001
Additional Information 40A 80Vdc input
Status Current product
Stock Level Enquire
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
Key : Current product

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

מאתר מוצרים מהיר

נסה את מאתר מוצרים מהיר

בחר את סוג ספק הכוח שלך כדי להתחיל:

RGF videos

Range Overview Video

RGF 20A and 40A, 80VDC Input Board Mount EMC Filters

הסרטונים שלנו מוצגים ב Vimeo. בצפייה בתכנים אלה הנך מסכים לתנאים ולמדיניות הפרטיות המפורטים באתר Vimeo.

RGF הורדות טכניות

גיליונות נתונים

מדריכים

לא זמין כרגע

תמונות & שרטוטי תלת מימד

משאבים אחרים

קישורים שימושיים

Applications for this product

משאבים נוספים

PAGE TOP

PAGE TOP