אתה נמצא כאן  :  בית  ››  יישומים  ››  יישומים מוטמעים  ››  תעשיית התעופה והחלל המסחרית

פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ספקי כוח עבור יישומי
תעשיית התעופה והחלל המסחרית

הצג מוצרים

עיין ספקי כוח משובצים שלנו לפי יישום

המוצרים המשובצים שלנו עבור יישומי תעשיית התעופה והחלל המסחרית

TDK-Lambda מספקת ספקי כוח עמידים ואמינים, שתוכננו לענות על הדרישות התובעניות של יישומי תעופה וחלל מסחריים. ספקי הכוח שלנו מציעים ביצועים יוצאי דופן ועמידות גבוהה, עם טווחי מתח כניסה רחבים, נצילות גבוהה ואורך חיים תפעולי ארוך. הם מתוכננים עם מנגנוני הגנה מתקדמים וסינון EMI יעיל, ותומכים בדרישות המחמירות של בטיחות, איכות וביצועים הנהוגות בתעופה האזרחית ובמערכות תעופה וחלל.

בחר/י מתוך מגוון מוצרים המתאימים ל תעשיית התעופה והחלל המסחרית יישומים הרשומים למטה על מנת לקבל מידע נוסף על הסדרה.

השתמשו במסננים כדי לצמצם את החיפוש או נסו את מאתר מוצרים מהיר שלנו כדי למצוא מוצר ספציפי לדרישות המדויקות של היישום שלכם.

אם יש לכם שאלות לגבי המוצרים שלנו או שאתם לא מוצאים את מה שאתם מחפשים אתם מוזמנים ליצור קשר.

בחר מוצר מהרשימה שלהלן לקבלת מידע נוסף על הסדרה:

בחר מוצר מהרשימה שלהלן לקבלת מידע נוסף על הסדרה:
שם המוצר טווחי הספק סוג מבנה יציאות
i1C
דגם חדש
Up to 300W, 9-36V or 18-75V Input, 1 x 1” Non-Isolated DC-DC Converters
115W 300W 1 output
DDSM
טווח חדש
120/240W DIN rail DC-DC converter
120W 240W 1 output
PFE
דגם חדש
AC/DC Power supply
300W 1.8kW 1 output
HFE
דגם חדש
1U Hot Swap Front End Power supply
1.6kW 3.5kW 1 output
HQA
120W Harsh Environment Quarter Brick Converters
85W 120W 1 output
CPFE
Baseplate-cooled 1000W AC-DC power supplies
720W 1.008kW 1 output
LZSA
AC-DC Power supply
504W 1.512kW 1 output
RGC
300W ruggedized non-isolated DC-DC converters
300W 300W 1 output
RGB
400-750W ruggedized non-isolated DC-DC converters
400W 750W 1 output
RGA
250W ruggedized non-isolated DC-DC converters
250W 250W 1 output
GENESYS+™ 1U Half rack
1kW and 1.5kW 1U Half Wide Power Supply
1kW 1.56kW 1 output
RGF
20 and 40A, 80Vdc board mount EMC Filters
- - -
GSPS High Power Systems
Configurable solutions up to 90kW in 20U, 19 inch rack cabinet
30kW 90kW 1 output
GENESYS+™
1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW, 5kW and 7.5kW in 1U
1kW 7.5kW 1 output
GENESYS+™ GSPL
15kW in 2U & 22.5kW in 3U
15kW 22.5kW 1 output
GENESYS+™ GSP
10kW in 2U & 15kW in 3U
10kW 15.3kW 1 output
GQA
120W Industrial Quarter Brick Converters
120W 120W 1 output
HAH and HAQ Series
Half and quarter brick heat sinks for the CN-A and PH-A series
- - -
CN-A
30W-200W Half & Quarter Brick DC-DC converters
30W 200W 1 output
HWS HD
33W - 1560W Rugged Power Supplies
33W 1.56kW 1 output
רוצה לדעת עוד על פתרונות הספק החשמל שלנו?

בקר באתר החדשות שלנו כדי לקרוא על אופן השימוש במוצרים שלנו ביישומים בעולם האמיתי.

הקלק למידע נוסף

נסה את מאתר מוצרים מהיר

בחר את סוג ספק הכוח שלך כדי להתחיל:

PAGE TOP

PAGE TOP