פניה ישירה למענה מהיר



שם:

דוא"ל:
 

מדינה:

Mobile Number:

טלפון:

אני:
פרטי חברה עסק קטן

הודעה:

תחום עניין:

תאריך אספקה משוער:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ספקי כוח למעבדות ולתעשייה AC DC POWER SUPPLY

Modular / Configurable

שם המוצר טווחי הספק (W) סוג מבנה יציאות
MU4
טווח חדש
600W/800W 1U Modular power supplyChassis mount
600 800 Chassis mount 1 to 5 outputs
Vega-Lite
Vega-Lite Modular Power SolutionsChassis mount
480 900 Chassis mount 1 to 10 outputs
Vega
Vega Power, Modular SolutionsChassis mount
300 900 Chassis mount 1 to 10 outputs
NV-Power Configurable
Configurable Chassis Mount AC-DC Power suppliesChassis mount
180 180 Chassis mount 1 to 5 outputs
QM
1200W - 1500W Modular power supplyChassis mount
550 2000 Chassis mount 1 to 18 outputs
NV-Power Modular
Modular Chassis mount AC-DC Power supplyChassis mount
350 1150 Chassis mount 8 outputs

מוצרים אחרונים

PF

אחד הפתרונות לדרישות הספק לא-סטנדרטיות הוא שימוש במודולי הספק בנצילות גבוהה להתקנה על לוח. בממירי AC-DC מסדרת PF ניתן להשתמש להשגת יישור זרם ותיקון מקדם הספק, לאספקת מתח של 360dc וולט לממירי DC-DC אינדיווידואליים. PF500A-360, הזמין בשתי רמות הספק, מסוגל לתמוך בהספק עד 756 ואט, ו-PF1000A-360 בהספק עד 1,512 ואט ב-high line. ניתן לחבר מודולים במקביל לקבלת רמות הספק גבוהות יותר.

הקלק למידע נוסף

DTM

ספקי הכוח הרפואיים של DTM מגיעים במארז פלסטיק מוקשח, ויש להם דירוג 25 עד 300 ואט עם מתחי יציאה מ-5 עד 54 וולט. משיכת הספק הקטנה מ-0.15 ואט לכל הפחות כאשר ללא עומס ונצילות ממוצעת גבוהה, היחידות תואמות להנחיות ErP ולתקן DoE Level V ו-VI. ל-DTM65-C8 תפקוד Class II (ללא חוט הארקה), זמין ב- 30W, 36W, 65W, 110W & 300W ומתאים לאפליקציות רפואיות וקליניות.

הקלק למידע נוסף

DTM

ספקי הכוח הרפואיים של DTM מגיעים במארז פלסטיק מוקשח, ויש להם דירוג 25 עד 300 ואט עם מתחי יציאה מ-5 עד 54 וולט. משיכת הספק הקטנה מ-0.15 ואט לכל הפחות כאשר ללא עומס ונצילות ממוצעת גבוהה, היחידות תואמות להנחיות ErP ולתקן DoE Level V ו-VI. ל-DTM65-C8 תפקוד Class II (ללא חוט הארקה), זמין ב- 30W, 36W, 65W, 110W & 300W ומתאים לאפליקציות רפואיות וקליניות.

הקלק למידע נוסף

MU4

The MU4 series comes in a 1U fan cooled Aluminium case offering 600W low line and 800W high line. With intelligent fan control, the MU4 fan rotation speed can be reduced, producing audible noise as low as 36dBA*

Initially, nine modules are available with ratings from 150W to 480W, offering a continuous range of voltages from 3.3V to 104V. With 1 MOPP (1.5kVac) input to ground, 2 MOPP (4kVac) input to output and 1 MOPP (1.5kVac) output to ground isolation and a selection of standby and control options including PMBus™ the MU range is certified for both medical and industrial applications and supported by a 7 year warranty

Safety certifications include IEC/EN/ES 60601-1 and IEC/EN/UL 62368-1 with UK CA and CE marking for the Low Voltage, EMC and RoHS Directives. The units also comply with EN 55011-B and EN 55032-B conducted and radiated emissions, and meet the IEC60601-1-2 Edition 4 and IEC 61000-4 immunity standards. They are designed to meet the requirements of IEC61010-1.

 

*Patent pending. Configuration dependent, nominal conditions of 25°C, 115Vac/240Vac and 80% unit power

הקלק למידע נוסף

MU4

The MU4 series comes in a 1U fan cooled Aluminium case offering 600W low line and 800W high line. With intelligent fan control, the MU4 fan rotation speed can be reduced, producing audible noise as low as 36dBA*

Initially, nine modules are available with ratings from 150W to 480W, offering a continuous range of voltages from 3.3V to 104V. With 1 MOPP (1.5kVac) input to ground, 2 MOPP (4kVac) input to output and 1 MOPP (1.5kVac) output to ground isolation and a selection of standby and control options including PMBus™ the MU range is certified for both medical and industrial applications and supported by a 7 year warranty

Safety certifications include IEC/EN/ES 60601-1 and IEC/EN/UL 62368-1 with UK CA and CE marking for the Low Voltage, EMC and RoHS Directives. The units also comply with EN 55011-B and EN 55032-B conducted and radiated emissions, and meet the IEC60601-1-2 Edition 4 and IEC 61000-4 immunity standards. They are designed to meet the requirements of IEC61010-1.

 

*Patent pending. Configuration dependent, nominal conditions of 25°C, 115Vac/240Vac and 80% unit power

הקלק למידע נוסף

הצג את כל המוצרים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP