אתה נמצא כאן  :  בית  ››  מוצרים  ››  ספקי כוח ac-dc  ››  mu series

פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ספקי כוח AC-DC

ספקי כוח AC-DC

MU Series

דגם חדש 600W-1500W Modular power supply

The MU series comes in a 1U fan cooled Aluminum case offering 2 models (MU4 and MU6) covering output power levels between 600W and 1200W with low line input and between 800W and 1500W with high line input with efficiencies up to 94%. It’s patented intelligent fan control reduces fan rotation speed, producing audible noise as low as 36dBA*.

A variety of modules are available with ratings from 96W to 1008W per output, offering a continuous range of voltages from 3.3V to 105.6V. With 1 MOPP (1.5kVac) input to ground, 2 MOPP (4kVac) input to output and 1 MOPP (1.5kVac) output to ground isolation and a selection of standby and control options including PMBus™ the MU range is certified for both medical and industrial applications and supported by a 7 year warranty.

Safety certifications include IEC/EN/ES 60601-1, IEC/EN/UL 62368-1 and IEC61010-1 with UKCA and CE marking for the Low Voltage, EMC and RoHS Directives. The units also comply with EN 55011-B and EN 55032-B conducted and radiated emissions, and meet the IEC60601-1-2 Edition 4 and IEC 61000-4 immunity standards.

*Configuration dependent, nominal conditions of 25°C, 115Vac/240Vac and 80% unit power.

Explore the MU series

MU Series

מאפיינים ויתרונות

  • Extremely low audible noise fan
  • BF ready medical isolation (MOPP)
  • Up to 13 outputs
  • PMBus™ communication option
  • 7 year warranty

Downloads

מידע אודות מגוון המוצרים

Hide details

Show details

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

Part number Power Output info Construction Status Stock Level View PDF datasheet Request quote / sample
MU4 (up to 5 outputs) 600W (Low line)
800W (High line)
3.3V - 104V / 54A Enclosed Current product Enquire   View PDF datasheet
MU6 (up to 13 outputs) 1.2kW (Low line)
1.5kW (High line)
3.3V - 105.6V / 76A Enclosed New product Enquire   View PDF datasheet
Part number
MU4 (up to 5 outputs)
Power 600W (Low line)
800W (High line)
Output info 3.3V - 104V / 54A
Construction Enclosed
Status Current product
Stock Level Enquire
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
MU6 (up to 13 outputs)
Power 1.2kW (Low line)
1.5kW (High line)
Output info 3.3V - 105.6V / 76A
Construction Enclosed
Status New product
Stock Level Enquire
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
Key : New productCurrent product

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

מאתר מוצרים מהיר

נסה את מאתר מוצרים מהיר

בחר את סוג ספק הכוח שלך כדי להתחיל:

MU Series videos

Range Overview Video New

MU6 1200W/1500W 1 U Modular power supply video

Range Overview Video

MU4 600W/800W 1U Modular power supply video

Range Overview Video

Introducing MU4 600/800 watts 1U modular power supply

MU Series FAQ

FAQ Video

MU4 Quiet by Design

FAQ Video

MU4 Intelligent fan control

FAQ Video

What is MU4?

FAQ Video

MU4 EMC Class B performance

FAQ Video

MU4 Certification

FAQ Video

MU4 full MOPP medical isolation

FAQ Video

How to configure MU4

הסרטונים שלנו מוצגים ב Vimeo. בצפייה בתכנים אלה הנך מסכים לתנאים ולמדיניות הפרטיות המפורטים באתר Vimeo.

MU Series הורדות טכניות

MU Series מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

1U high modular power supply delivers up to 800W with BF-ready isolation and extremely low acoustic noise - quiet by design
קרא מאמר

Applications for this product

3D View

MU4

משאבים נוספים

PAGE TOP

PAGE TOP