אתה נמצא כאן  :  בית  ››  מוצרים  ››  ספקי כוח ac-dc

פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ספקי כוח למעבדות ולתעשייה AC DC POWER SUPPLY

Filters: Marine

ספקי כוח עבור יישומים ימיים חייבים לעמוד בסביבות קשות, כולל רעידות וטמפרטורות קיצוניות. ספקי הכוח של TDK-Lambda מתוכננים תוך התחשבות בתנאים אלה, מציעים ביצועים חזקים ואמינים וכוללים עמידות גבוהה בפני זעזועים ורטט וטווחי טמפרטורות הפעלה רחבים. בנוסף, הם מציעים יעילות גבוהה, גודל קומפקטי ותכונות הגנה מתקדמות, מה שהופך אותם לבחירה האידיאלית להפעלת מערכות ניווט, ציוד תקשורת ואלקטרוניקה ימית קריטית אחרת.

בחר/י מתוך מגוון ספקי כוח AC-DC הרשומים למטה על מנת לקבל מידע נוסף על הסדרה.

השתמשו במסננים כדי לצמצם את החיפוש או נסו את מאתר מוצרים מהיר שלנו כדי למצוא מוצר ספציפי לדרישות המדויקות של היישום שלכם.

אם יש לכם שאלות לגבי המוצרים שלנו או שאתם לא מוצאים את מה שאתם מחפשים אתם מוזמנים ליצור קשר.

לצערנו לא נמצאו מוצרים המשלבים את הפילטרים שבחרתם  אנא הסר/שנה את אחד הפילטרים או צור עימנו קשר כדי שנוכל להתאים פילטר לדרישותיך

לצערנו לא נמצאו מוצרים המשלבים את הפילטרים שבחרתם  אנא הסר/שנה את אחד הפילטרים או צור עימנו קשר כדי שנוכל להתאים פילטר לדרישותיך
שם המוצר טווחי הספק סוג מבנה יציאות

מוצרים אחרונים

TPS

The TPS series of industrial AC-DC power supplies offer output power up to 4080W in a 2U high package with 3 phase supply input.Features include voltage and current programming, remote on/off, remote sense, a standby supply, PMBus communication, built in ORing FET and wide operating temparature range of -40°C to +70°C. The TPS4000 is also designed to meet MIL-STD-461F/G RE102 EMI and MIL-STD-810F vibration and shock.

הקלק למידע נוסף

HFE

סדרת ה HFE פותחה כסדרה ברמת נצילות גבוהה בהחלפה חמה hot-swap, ו Front End.הסדרה מגיעה ב 2 רמות הספק : 1,600 וואט ו 2,500 וואט ועם מתחי יציאה של 12,24, 32 ,48 וולט . HFE1600 – מגיע בגודל 19'' 1U וכן אפשרות בחירה של מסופי ברגים או שקעים של IEC320 C20 A PMbus™ communication interface option can also be requested.

הקלק למידע נוסף

MU Series

The MU series comes in a 1U fan cooled Aluminum case offering 2 models (MU4 and MU6) covering output power levels between 600W and 1200W with low line input and between 800W and 1500W with high line input with efficiencies up to 94%. It’s patented intelligent fan control reduces fan rotation speed, producing audible noise as low as 36dBA*.

A variety of modules are available with ratings from 96W to 1008W per output, offering a continuous range of voltages from 3.3V to 105.6V. With 1 MOPP (1.5kVac) input to ground, 2 MOPP (4kVac) input to output and 1 MOPP (1.5kVac) output to ground isolation and a selection of standby and control options including PMBus™ the MU range is certified for both medical and industrial applications and supported by a 7 year warranty.

Safety certifications include IEC/EN/ES 60601-1, IEC/EN/UL 62368-1 and IEC61010-1 with UKCA and CE marking for the Low Voltage, EMC and RoHS Directives. The units also comply with EN 55011-B and EN 55032-B conducted and radiated emissions, and meet the IEC60601-1-2 Edition 4 and IEC 61000-4 immunity standards.

*Configuration dependent, nominal conditions of 25°C, 115Vac/240Vac and 80% unit power.

Explore the MU series

הקלק למידע נוסף

GUS

The compact GUS series of single output AC-DC industrial power supplies are available with 12V, 24V, 36V and 48V outputs in an economic, compact footprint and can deliver up to 350, 600 or 1000W.

GUS350 is convection cooled and GUS600 and GUS1000 have an integral cooling fan.
Remote on/off is an option for all models.
Efficiency of up to 95.5% (model dependent) is possible.

Safety certified to IEC/EN/UL 62368-1 with UKCA and CE marking for the Low Voltage, EMC and RoHS Directives, the units also comply with EN 55011-B and EN 55032-B conducted and radiated emissions.
Furthermore, they comply with IEC 61010-1 and IEC 62477-1 (OVC III)

Typical applications include test and measurement, ATE, broadcast, and general industrial and automation equipment.

הקלק למידע נוסף

D1SE

The D1SE series is a cost-effective solution for users requiring a reliable power supply. With outputs of 120W, 240W and 480W, a wide range of industrial applications can be flexibly scaled. Thanks to the use of the latest semiconductors, these single-phase power supplies not only reduce energy consumption, but also optimize the balance between performance and cost efficiency – without compromising on quality or reliability.

The D1SE series demonstrates a consistent response to evolving system requirements. In addition to conventional operation with AC voltage, the devices can alternatively be operated safely with DC voltage. Equipped with push-in terminals, they can be quickly and reliably mounted, thereby reducing installation times or even enabling automation. For applications in challenging environments, separate models with coated printed circuit boards are available. The compact design and easy assembly make the D1SE series an optimal choice for a variety of control cabinets, machines, and production systems.

Explore the D1SE Series

הקלק למידע נוסף
שקופית קודמת שקופית הבא

הצג את כל המוצרים

PAGE TOP

PAGE TOP