Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

KMS-A

15-60W Medical AC-DC PCB-Mount Power Supplies

Conçues pour des applications médicales et industrielles qui nécessitent des alimentations robustes, étanches, légères et compactes, les séries KMSA résistent la poussière et à l'humidité grâce au moulage de leur boîtier.
La série est disponible avec des niveaux de puissance de 15W, 30W et 60W, avec des modèles à sortie unique couvrant les combinaisons de tension les plus courants.
La construction à double isolation classe II permet au produit d'être utilisé sans connexion de terre.

Caractéristiques

  • Medical certifications at 5000m 
  • I/O isolation 4KVAC, 2 x MoPP 
  • Low off-load power draw 
  • Class II (no ground needed) 

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
KMS15A-5 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS30A-5 25 5V / 5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS60A-5 51 5.1V / 10A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS15A-9 15 9V / 1.666A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS60A-9 60 9V / 6.666A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS15A-12 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS30A-12 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS60A-12 60 12V / 5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS15A-15 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS30A-15 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS60A-15 60 15V / 4A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS15A-24 15 24V / 0.625A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS30A-24 30 24V / 1.25A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS60A-24 60 24V / 2.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Des alimentations médicales encapsulées, dotées d’une entrée de Classe II
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Conçues pour des applications médicales et industrielles qui nécessitent des alimentations robustes, étanches, légères et compactes, les séries KMSA résistent la poussière et à l'humidité grâce au moulage de leur boîtier.
La série est disponible avec des niveaux de puissance de 15W, 30W et 60W, avec des modèles à sortie unique couvrant les combinaisons de tension les plus courants.
La construction à double isolation classe II permet au produit d'être utilisé sans connexion de terre.

Plus de Ressources

PAGE TOP