vous êtes ici  :  accueil  ››  news  ››  news sur les produits

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

News sur les produits

Filters:3

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Unités d'alimentation industrielles 2 500 W bas profil au format 1U

En ligne : 28 Apr 2016

TDK Corporation annonce le lancement de la série d'unités d'alimentation AC-DC RFE2500.

Plus

Alimentation 3” x 5” à haut rendement pour applications médicales délivrant jusqu’à 250 W

En ligne : 05 Apr 2016

TDK Corporation annonce l’introduction de la CUS200M une nouvelle alimentation AC-DC dans la gamme TDK-Lambda.

Plus

Nouveaux modèles haute tension pour la série d’alimentations programmables GenesysTM 3U de 10 kW et 15 kW

En ligne : 22 Feb 2016

TDK Corporation annonce l'introduction de huit nouveaux modèles dans sa série d’alimentations DC programmables Genesys™ de TDK-Lambda

Plus

Convertisseurs de point de charge DC-DC de 40 A de faibles dimensions

En ligne : 01 Feb 2016

TDK Corporation annonce le lancement de la série iAH, une série de convertisseurs de point de charge (POL) DC-DC de 40 A, non isolés

Plus

Un site Web plus réactif pour faciliter le choix des systèmes d’alimentation

En ligne : 28 Jan 2016

TDK Corporation a le plaisir d’annoncer l’actualisation de son site TDK-Lambda France. Plus réactif, celui-ci propose désormais des pages produits plus étoffées.

Plus

Convertisseur de point de charge à contrôle numérique PMBus™ et courant nominal de 35 A

En ligne : 25 Jan 2016

TDK Corporation annonce le lancement de la série de convertisseurs de point de charge (POL) DC-DC 35 A, non isolés, iJA, dotés d'une fonctionnalité de communication PMBus™

Plus

Convertisseurs de point de charge compacts DC/DC de 12 A à tension de sortie réglable de 0,7 V à 8,5 V

En ligne : 14 Jan 2016

TDK Corporation annonce la sortie de la série iCH, une série de convertisseurs de point de charge (POL) DC/DC 12 A, non isolés, offrant une grande plage de réglage de la tension de sortie de 0,7 V à 8,5 V.

Plus

Convertisseurs de point de charge (POL) DC/DC délivrant 20 A à partir d'une tension de bus de 5 ou 12 V

En ligne : 11 Jan 2016

TDK Corporation annonce la sortie de la série de convertisseurs de point de charge DC/DC 20 A, 80 W, non isolés, iBH, offrant une plage de tension de sortie réglable de 0,7 V à 5,5 V.

Plus

Un filtre CEM 10 A sur carte offrant des performances exceptionnelles en mode différentiel

En ligne : 01 Dec 2015

TDK Corporation annonce le lancement de sa série iDQ de modules de filtrage CEM 10 A pour tension nominale de 48 Vdc

Plus

Des alimentations 65W externes de classe II pour les applications médicales

En ligne : 25 Nov 2015

TDK Corporation annonce le lancement de sa série DTM65-C8 d’alimentations externes 40-65 W de classe II certifiées pour les applications médicales

Plus

Alimentation AC-DC 165 W externe certifiée pour les applications médicales

En ligne : 19 Nov 2015

TDK Corporation annonce le lancement de sa série DTM165 d’alimentation externe 165 W, certifiée pour les applications médicales

Plus

Convertisseurs DC/DC 250 W à tension de sortie réglable de 3,3 V à 24 V

En ligne : 12 Nov 2015

TDK Corporation annonce le lancement de la série de convertisseurs DC/DC 250 W i6A caracté-risés par une plage de tension de sortie réglable de 3,3 V à 24 V

Plus

Alimentation AC-DC de 350 W à refroidissement par convection certifiée pour le médical et le broadcasting

En ligne : 02 Nov 2015

TDK Corporation annonce la sortie de la série d'alimentations électriques AC-DC CUS350M

Plus

Alimentations AC-DC compactes à refroidissement par conduction d’une puissance nominale de 1000 W

En ligne : 27 Oct 2015

TDK Corporation annonce la sortie de la série d'alimentations électriques à refroidissement par conduction CPFE1000FI.

Plus

Convertisseurs DC-DC basse puissance certifiés pour applications médicales, avec plage d’entrées de 4:1

En ligne : 01 Oct 2015

TDK Corporation annonce la sortie de ses nouveaux convertisseurs DC-DC 3 W, 6 W et 10 W de la série PXC-M

Plus

La série d'alimentations programmables GenesysTM 15 kW 3 U s'enrichit de modèles à courant élevé de 30, 40, et 50 V

En ligne : 23 Sep 2015

• La série Genesys™ propose désormais des modèles de 30, 40, et 50 V • Elle est assortie d’une garantie de cinq ans

Plus

La gamme de tensions de sorties des modules à tension d'entrée élevée TDK-Lambda s'enrichit

En ligne : 21 Sep 2015

TDK Corporation annonce une extension de la gamme de tensions de sortie de ses convertisseurs DC-DC à tension d'entrée élevée (HVDC).

Plus

Les alimentations sur rail DIN de 120 W à 480 W certifiées pour les applications en zones dangereuses et les applications maritimes

En ligne : 08 Sep 2015

TDK Corporation annonce l'introduction de trois nouveaux modèles dans la série DRF d'alimentations sur rail DIN de TDK-Lambda

Plus

Convertisseurs DC-DC à large plage d’entrée délivrant 30W dans un format 1 x 1 pouce

En ligne : 01 Jul 2015

TDK Corporation annonce le lancement de la série de CCG30 de convertisseurs DC-DC 30W

Plus

Alimentations AC-DC 75W triple sortie – série CUT75

En ligne : 09 Apr 2015

• Faible encombrement (3 x 5 pouces), extraplates, pour une intégration système simplifiée • Rendement de 85 % • Solution économique, avec régulation individuelle des sorties • 3 ans de garantie

Plus

PAGE TOP

PAGE TOP