vous êtes ici  :  accueil  ››  news  ››  news sur les produits

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

News sur les produits

Filters:5

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Un module de redondance de 20 à 40 A sur support rail DIN, à faible perte de tension, vous informe lorsque la répartition de charge est équilibrée

En ligne : 12 Feb 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série DRM40, des modules de redon-dance pour montage sur rail DIN

Plus

Une alimentation de 88W pour montage sur rail DIN à bas profil respecte les normes de classe 2 et classe II

En ligne : 04 Feb 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de l’alimentation DRL100 24-1/C2 de la marque TDK-Lambda pour montage sur rail DIN

Plus

Le convertisseur DC-DC 60 A 5 V accepte une tension en entrée de 200 à 425 V et est certifié EN 62477-1 (COS III)

En ligne : 24 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de son convertisseur DC-DC PH300A280-5 de marque TDK-Lambda, qui vient compléter les modules d’alimentation PH-A280 de 50 à 300 W avec une tension d’entrée de 200 à 425 V.

Plus

Des alimentations AC-DC 600 W programmables, refroidies par convection et certifiées pour les applications industrielles et médicales

En ligne : 22 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de sa série GXE600 d’alimentations AC-DC 600 W, certifiée conforme aux normes de sécurité CEI 60601-1 et CEI 62368-1 pour les applica-tions médicales et industrielles

Plus

Un module d’alimentation CA-CC 504 W, refroidi par conduction, se distingue par ses dimensions exceptionnelles et sa technologie de communication PMBus™

En ligne : 14 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de ses modules d’alimentation CA-CC haut rendement PFH500F 28 de la marque TDK-Lambda.

Plus

Des alimentations externes de 250 W certifiées pour les appareils médicaux et les matériels de traitement de l’information respectent les normes de rendement énergétique de niveau 2 du code de conduite européen

En ligne : 07 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des alimentations externes DTM250-D de la marque TDK-Lambda, d’une puissance de sortie assignée de 250 W.

Plus

Des alimentations compactes de 960W pour montage sur rail DIN offrent une puissance nominale de crête de 1 440 W et un rendement de 95 % pour une consommation en veille inférieure à 1 W

En ligne : 07 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série DRF960 24 1, des alimentations AC-DC de la marque TDK-Lambda, pour montage sur rail DIN d'une capacité nominale de 24 V 40 A (960 W) avec courant de crête de 60 A (1 440 W) pendant 4 secondes.

Plus

Des alimentations externes de 110 W certifiées en classe II pour les appareils médicaux de soins à domicile, et les matériels de traitement de l’information, respectent la norme de rendement énergétique de niveau 2 du code de conduite européen

En ligne : 13 Dec 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des alimentations externes DTM110-C8 de classe II (sans connexion à la terre) de la marque TDK-Lambda, d’une puissance de sortie maximale assignée de 110 W

Plus

La série d’alimentations refroidies par convection et par conduction comprend des modèles de 3,3 V, 4,2 V et 28 V

En ligne : 26 Nov 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’introduction de nouveaux modèles à tension de sortie de 3,3 V, 4,2 V et 28 V de la série d'alimentations AC-DC CUS200LD de la marque TDK-Lambda.

Plus

Des filtres CEM monophasés de 6 A à 30 A assurent une atténuation dans une large plage de fréquences

En ligne : 22 Nov 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série RSKN de filtres CEM d’une tension assignée de 250 V AC/DC pour une intensité de 6 A, 10 A, 20 A et 30 A.

Plus

Des convertisseurs DC-DC à double sortie 15 W et 30 W à large plage d’entrée 1 x 1 pouce dotés d’un blindage sur les six faces

En ligne : 25 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des convertisseurs DC-DC à double sortie CCG-D 15 W et 30 W de la marque TDK-Lambda.

Plus

Les systèmes de stockage d’énergie tirent profit des convertisseurs DC-DC bidirectionnels isolés 11 kW de 1U de haut

En ligne : 18 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des convertisseurs DC-DC bidirectionnels EZA11K-320240 de la marque TDK-Lambda, dédicacés aux systèmes de stockage d’énergie

Plus

Enrichissement de la série d’alimentations DC programmables 1U avec des modèles 1 700 W

En ligne : 15 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’introduction de modèles 1 700 W dans sa série d’alimentations DC programmables GENESYS+™ de TDK-Lambda

Plus

Des alimentations 1 500 W à usage médical offrent un faible bruit acoustique et répondent aux exigences de classe B relatives aux émissions rayonnées et conduites

En ligne : 15 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série d’alimentations AC-DC CUS1500M de 1 500 W, qui vient enrichir la gamme CUS-M, de 30 à 350 W, de TDK-Lambda

Plus

Des modèles 10 kW et 15 kW viennent étoffer la nouvelle génération d’alimentations DC programmables

En ligne : 09 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’introduction des alimentations DC programmables haute puissance de TDK Lambda, les modèles GSP dans sa série GENESYS+™

Plus

La série d'alimentations programmables DC de 5 kW 1U s'enrichit de cinq nouvelles configurations en sortie

En ligne : 11 Sep 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce la sortie de cinq nouveaux modèles de la série GENESYS+™ 5 kW, alimentations DC programmables à forte densité de puissance, de la marque TDK Lambda.

Plus

Des alimentations rail DIN 120 W et 240 W, étroites et écono-miques, affichent un rendement de 93 %

En ligne : 28 Aug 2018

TDK Corporation annonce le lancement de deux nouvelles alimentations AC-DC de la série DRB pour montage sur rail DIN, d'une puissance assignée de 120 W et 240 W (144 W / 288 W de puissance de crête pendant 10 secondes).

Plus

Des alimentations industrielles de 1 000 W et 1 500 W désor-mais proposées avec une tension de veille en option

En ligne : 01 Aug 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’ajout de dix modèles, pourvus d’une option de tension de veille de 5V -1A, aux séries d'alimentation électriques industrielles CA-CC RWS1000B et RWS1500B de la marque TDK-Lambda

Plus

Des alimentations modulaires à pleine isolation MoPP et faible bruit acoustique offrent jusqu'à 18 sorties

En ligne : 30 Jul 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série d'alimentations AC-DC QM8, qui vient enrichir la série d'alimentations modulaires QM de 700 W à 1 500 W pour inclure jusqu'à 18 sorties.

Plus

Des alimentations 2” x 4” industrielles et médicales de 100 W homologuées classes I et II délivrant 75 W à une température ambiante de 85°C

En ligne : 26 Jul 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement sous la marque TDK-Lambda de la gamme d’alimentations électriques AC-DC médicales et industrielles CUS100ME de 100 W nominale.

Plus

PAGE TOP

PAGE TOP