vous êtes ici  :  accueil  ››  news  ››  news sur les produits

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

News sur les produits

Filters:4

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Des alimentations 400 W de 3 ” x 5 ” pour les applications médicales et industrielles délivrent 250 W de puissance en refroidissement par convection/conduction et une puissance crête de 400 W sur de longues périodes

En ligne : 11 May 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des alimentations AC-DC CUS400M de la marque TDK-Lambda

Plus

Des alimentations sur rail DIN à entrée DC offrent un large éventail de tensions d’entrée et une large plage de tension de sortie, et fournissent jusqu’à 250 W par sortie

En ligne : 22 Apr 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement d’alimentations DC-DC montées sur rail DIN de la marque TDK-Lambda, la série DDA

Plus

Un convertisseur DC-DC au format ½ brique, de puissance 600 W et de tension d’entrée de 200 à 425 V, certifié conforme à la norme EN 62477-1 (catégorie de surtension III)

En ligne : 09 Apr 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement du convertisseur DC-DC PH600A280 24 de la marque TDK-Lambda.

Plus

Des modèles en sortie 200 Vdc d’une puissance de 5 kW, 10 kW et 15 kW viennent enrichir la gamme d’alimentations DC programmables

En ligne : 31 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de trois alimentations DC programmables de 0-200 V, en montage en rack de 19 pouces de large

Plus

Des convertisseurs DC-DC bidirectionnels de 2,5 kW offrent des plages de tension et de température étendues

En ligne : 26 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’ajout d’un convertisseur DC-DC bidirectionnel à sa série EZA avec le modèle EZA2500W-32048 de la marque TDK-Lambda

Plus

Des alimentations de 600 W de 3”x 5” pour les applications médicales et industrielles offrent un rendement pouvant atteindre 96 %

En ligne : 02 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement d’alimentations AC-DC :la série CUS600M d’une puissance assignée de 600 W

Plus

Une interface EtherCAT dorénavant disponible sur les alimentations DC programmables

En ligne : 09 Jan 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'ajout d'une interface EtherCAT en option à tous les modèles d'alimentations DC programmables série GENESYS+™.

Plus

Nouvelle option d’interface ModBUS-TCP sur les dernières générations d’alimentations programmables DC

En ligne : 17 Dec 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce la sortie d’une option d’interface ModBUS TCP sur la série d’alimentations DC programmables GENESYS+™

Plus

Une alimentation industrielle de 4 080 W 24 V fonctionne sur une tension d’entrée triphasée comprise entre 350 Vac et 528 Vac

En ligne : 04 Dec 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de l’alimentation TPS4000-24 d’une puis-sance assignée pouvant aller jusqu’à 4 080 W à 24 V

Plus

La série d’alimentations DC programmables GENESYS+™ de 1U de haut s’enrichit de modèles de 2,7 kW et 3,4 kW

En ligne : 26 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce la sortie de nouveux modèles d’alimentations DC programmables d’une puissance assignée de 2,7 kW et 3,4 kW à la série GENESYS+™ de TDK-Lambda

Plus

Des alimentations DC programmables demi-rack 1U fournissent une puissance de 1 500 W

En ligne : 21 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série d’alimentations DC programma-bles GH1.5kW d’un demi-rack de large et de 1U de haut, d’une puissance assignée de 1 500 W.

Plus

Des filtres de 20 A et 40 Vdc font appel à des circuits actifs pour protéger les convertisseurs DC-DC contre les impulsions brèves et les surtensions d’entrée

En ligne : 19 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série FQB, des filtres CEM de la marque TDK-Lambda, d’une tension assignée de 40 Vdc pour une intensité de 20 A

Plus

Des filtres CEM de 20 A - 40 Vdc simplifient la conformité MIL-STD-461 pour environnements exigeants

En ligne : 14 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série de filtres CEM FQA de TDK-Lambda, d’une tension assignée de ±40 Vdc à 20 A

Plus

Des alimentations modulaires de 2 000 W offrent jusqu'à 18 sorties, avec un faible bruit acoustique et une isolation MoPP intégrale

En ligne : 15 Oct 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement d'alimentations AC-DC de 2 000 W, la série QM8B pouvant offrir jusqu'à 18 sorties

Plus

Convertisseur DC-DC 250 W non isolé au format SIP réduisant de 60 % la surface de carte occupée

En ligne : 03 Oct 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’ajout du modèle i6A4W SIP (boîtier à simple rangée de connexions) de la marque TDK-Lambda à sa série à succès de convertisseurs DC-DC non isolés i6A de 250 W.

Plus

Une technologie brevetée améliore et simplifie la conception des sorties de 75 à 150 W utilisées dans les alimentations modulaires

En ligne : 25 Sep 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des modules SA, qui viennent enrichir les alimentations modulaires AC-DC de la série QM allant de 550 à 2 000 W de la marque TDK-Lambda.

Plus

Des alimentations programmables de 600 W pour les applications médicales et industrielles respectent les exigences de la norme militaire américaine MIL-STD-810G relative à la résistance aux chocs et aux vibrations

En ligne : 24 Sep 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’ajout d’une option renforcée à la série GXE600, des alimentations AC-DC programmables d’une puissance assignée de 600 W

Plus

Des alimentations externes de 40 à 65 W pour les applications médicales respectent les normes de rendement énergétique de niveau 2, version 5, de l’Union Européenne, et de niveau VI du département de l’Énergie des États-Unis

En ligne : 19 Sep 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des alimentations externes DTM65-D de la marque TDK-Lambda, d’une puissance de sortie assignée pouvant aller jusqu’à 65 W.

Plus

Une alimentation rail DIN 480 W / 48 V à longue durée de vie en fonctionnement offre une faible largeur de 84 mm

En ligne : 08 Jul 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement d’un modèle d’une puissance de 480W et d’une tension de sortie de 48 V à la série DRB (de 15 à 480 W) des alimentations rail DIN

Plus

Des alimentations modulaires de 650 W offrent jusqu’à dix sorties, avec une isolation conforme aux dispositifs de type BF et un faible bruit acoustique

En ligne : 19 Jun 2019

TDK Corporation (TSE 6762) a le plaisir d’annoncer le lancement de la série QM4, des alimenta-tions modulaires AC-DC de la marque TDK-Lambda, qui présentent une réduction de l’encombrement de 15 %

Plus

PAGE TOP

PAGE TOP