vous êtes ici  :  accueil  ››  news  ››  news sur les produits

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

News sur les produits

Filters:5

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Introduction de la nouvelle alimentation AC programmable avec le lancement des nouvelles GENESYS™ AC et GENESYS™ AC PRO

En ligne : 30 Sep 2024

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des séries TDK-Lambda GENESYS™ AC (GAC) et GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) des sources d'alimentation AC programmables de 2 kVA et 3 kVA

Plus

Des alimentations industrielles programmables compactes de 3 kW offrent une tension et un courant constants avec des entrées monophasées ou triphasées

En ligne : 10 Sep 2024

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction des alimentations AC-DC programmables HWS3000 de 3000 watts de la marque TDK-Lambda dans un boîtier de 270 x 150 x 61 mm

Plus

Nouveaux modèles 20 A ajoutés à la série de convertisseurs buck DC-DC au format 1/16 de brique, améliorant les performances avec une entrée 28-60 V

En ligne : 13 Aug 2024

TDK Corporation (TSE) 6762) annonce une extension de la série TDK-Lambda i7A de convertisseurs DC-DC buck (abaisseurs) non isolés au brochage standard de 1/16 de brique

Plus

Nouveaux convertisseurs DC-DC buck de 400 à 750 W qui offrent un refroidissement par conduction avec une large gamme d'entrées et de sorties

En ligne : 16 Jul 2024

TDK Corporation (TSE : 6762) annonce l'introduction de la série RGB de convertisseurs DC-DC non isolés durcis de 400 à 750 W de TDK-Lambda

Plus

Nouvelles alimentations programmables de 0 - 20 V à 0 - 1 500 V configurées dans des armoires rack de hauteur 20 U de 19 pouces pour fournir 90 kW

En ligne : 09 Jul 2024

TDK Corporation (TSE 6762) annonce un nouveau système d’alimentation GSPS en armoire rackable 20U 19 pouces d'une puissance nominale de 90 kW de la série TDK-Lambda alimentations DC programmables GENESYS+™

Plus

Une famille de convertisseurs DC-DC Buck-Boost de 300 W au format 1/16ème de brique et bénéficiant d’une option de limite de courant ajustable pour un fonctionnement en parallèle

En ligne : 05 Jun 2024

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'ajout de modèles dotés d’une limite de courant réglable à la série de convertisseurs DC-DC non isolés i7C de 300 W de marque TDK-Lambda

Plus

Nouvelles alimentations médicales et industrielles de 800 W et 1000 W à faible bruit audible qui fournissent des densités de puissance allant jusqu'à 27,2 W/pouce cube

En ligne : 23 Apr 2024

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des séries d'alimentations AC-DC CUS800M et CUS1000M de marque TDK-Lambda dans un boîtier de 6,73 x 3,35 x 1,67 pouces (171 x 85 x 42,5 mm).

Plus

La série d'alimentations médicales et industrielles 2" x 4" 250 W étendue à cinq tensions de sortie supplémentaires

En ligne : 09 Apr 2024

TDK Corporation (TSE : 6762) annonce des modèles ayant des tensions de sortie supplémentaires pour la série CUS250M 250 W de la marque TDK-Lambda, dans un format d'encombrement standard de 2" x 4"

Plus

Nouvelles alimentations industrielles de classe I et II allant de 10 à 50 W qui se caractérisent par un faible bruit de sortie, une longue durée de vie et des EMI de classe B

En ligne : 21 Mar 2024

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série ZWS-C des alimentations industrielles AC-DC de 10, 15, 30 et 50 W.

Plus

Les alimentations triphasées AC-DC sur rail DIN de 480 W et 960 W offrent une puissance nominale boostée de plus de 50 % et des modèles à connecteur à vis ou enfichables

En ligne : 13 Feb 2024

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'ajout de modèles d'entrée AC triphasée de puissance supérieure à la série TDK-Lambda DRB d'alimentations à montage sur rail DIN

Plus

Nouvelle alimentation industrielle triphasée de 2 040 W à sortie 12V, fonctionnant à partir d'entrées Delta & Wye de 400/440/480 VAC

En ligne : 14 Nov 2023

TDK Corporation (TSE 6762) annonce la nouvelle alimentation TPS4000-12 TDK-Lambda, qui vient enrichir la série TPS existante de 3 kW à 4 kW.

Plus

L'option Power Sink de 300 W pour les alimentations programmables permet de réduire rapidement la programmation dans des conditions d'absence de charge

En ligne : 13 Sep 2023

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction d'une option Power Sink (PSINK) pour les modèles 1,7 kW et 3,4 kW de la série TDK-Lambda GENESYS+™ d'alimentations DC programmables à haute densité de puissance

Plus

La famille d'alimentations programmables s'enrichit avec des modèles de 15 kW et 22,5 kW dans des boîtiers de hauteur 2U et 3U

En ligne : 05 Sep 2023

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de nouvelles alimentations programmables de 15 kW et 22,5 kW dans la série TDK-Lambda GENESYS+™ AC/DC à haute densité de puissance.

Plus

La série de convertisseurs DC-DC buck accueille un nouveau modèle 60A avec une limite de courant réglable

En ligne : 06 Jul 2023

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'extension de la série TDK-Lambda i7A des convertisseurs DC-DC buck non isolés avec un brochage au standard 1/16e de brique

Plus

La série d'alimentations DC programmables 1U comprend des modèles 5kW 1000V et 1500V pour le test et le développement de véhicules électriques avec des batteries de plus de 600V

En ligne : 13 Jun 2023

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de deux nouveaux modèles dans la série TDK-Lambda GENESYS+™ d'alimentations DC de 5 kW programmables à haute densité de puissance

Plus

Nouveaux convertisseurs DC-DC buck-boost non isolés robustes de 300 W avec une large gamme d'entrées et de sorties

En ligne : 26 Apr 2023

TDK Corporation (TSE:6762) annonce l'introduction de la série TDK-Lambda RGC des convertisseurs DC-DC non isolés robustes de 300 W

Plus

La série de convertisseurs DC-DC s’agrandie avec des modèles 6W et 10 W pour montage en surface ou traversants

En ligne : 30 Mar 2023

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de modèles 6W et 10W dans la série de convertisseurs DC-DC TDK-Lambda adaptés au montage en surface ou traversant.

Plus

Nouveaux convertisseurs DC-DC full-brick de 1 200 W avec une entrée de 200 à 425 V et un rendement de 94 %

En ligne : 07 Feb 2023

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des convertisseurs DC-DC full-brick TDK-Lambda PH1200A280 avec des tensions d'entrée HVDC ( high-voltage direct current, courant continu haute tension) de 200 à 425 Vdc

Plus

Nouveau un module de correction du facteur de puissance AC-DC qui offre jusqu'à 1512 W dans un boîtier full brick pour les architectures d'alimentation distribuée haute tension

En ligne : 24 Jan 2023

TDK Corporation (TSE:6762) annonce l'introduction du module d'alimentation PF1500B-360 au format brique complet (full brick) de marque TDK-Lambda, capable de fournir jusqu'à 1512W

Plus

Nouvelles alimentations AC-DC externes compactes de 70 W et 160 W adaptées aux applications médicales et industrielles

En ligne : 10 Jan 2023

TDK Corporation (TSE:6762) annonce l'ajout des séries DTM70 et DTM160 de marque TDK-Lambda à la famille DTM des alimentations AC-DC compactes externes pour les secteurs médicaux et industriels.

Plus

PAGE TOP

PAGE TOP