vous êtes ici  :  accueil  ››  news  ››  news sur les produits

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

News sur les produits

Filters:4

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Alimentation programmable industrielle 2,4 kW au format 2U

En ligne : 09 Dec 2013

Module proposé dans un boîtier idéal pour l'intégration de systèmes par les ensembliers (OEM)

Plus

Compacité, haute efficacité et plage d'entrée C.A. étendue caractérisent les blocs d'alimentation 250 W à refroidissement par convection

En ligne : 18 Oct 2013

Le refroidissement par convection élimine les besoins de maintenance du ventilateur et le bruit audible

Plus

Broad Range of Single- and Three-phase EMC Filters – R Series

En ligne : 16 Oct 2013

Single- or two-stage filters for standard or very high noise attenuation levels (150kHz-30MHz)

Plus

Achieving Industrial Deposition with constant current control

En ligne : 08 Jul 2013

Deposition is a process that is regularly used to coat a thin layer of precious materials (gold, chrome, titanium, etc.) onto a substrate that is ‘technically poor’ or with different mechanical characteristics

Plus

Low Output Voltage Models extend reach of GWS500 Series

En ligne : 26 Jun 2013

Offers same advanced features with high efficiency and fits into 1U enclosures

Plus

Z+ Series of Programmable Power Supplies includes 600W models

En ligne : 19 Jun 2013

Standalone or system applications, can be 2U rack mounted

Plus

Using constant current control for metal purification

En ligne : 23 May 2013

Using constant current control for metal purification

Plus

800W models added to Z+ Series of Programmable Power Supplies

En ligne : 09 May 2013

Higher power units for standalone or system applications, can be 2U rack mounted

Plus

24V input series expands CN50A family of 50W DC-DC power modules

En ligne : 29 Apr 2013

Robust, baseplate-cooled, quarter-brick modules address 50W, 24V railway applications

Plus

New Rapid Selector replaces Parametric Search Wizard

En ligne : 11 Apr 2013

Select from a total of more than 3000 different AC-DC and DC-DC products; additionally combines Vega and NV configurators

Plus

Nouvelles alimentation frontales 1U, 1,6kW de la série RFE1600

En ligne : 10 Apr 2013

Rendement > 90 %, une densité de 24 W/in3, hot swap et une redondance N+1

Plus

300W model augments ZWS-BAF series of AC-DC power supplies

En ligne : 25 Feb 2013

TDK-Lambda’s 10-year E-cap lifetime ensures superior field reliability

Plus

TDK-Lambda agrandit sa gamme d'alimentations frontales HFE1600 avec un modèle de 32 V

En ligne : 12 Nov 2012

Compacte, efficace, fiable et robuste : jusqu'à 8 kW dans un format 1U

Plus

Alimentations électriques programmables TDK-Lambda Z+ avec fonctionnalités exceptionnelles de génération de formes d'onde

En ligne : 24 Oct 2012

Génération de formes d'onde et capacité de stockage pour simuler des tensions transitoires lors du contrôle des circuits électroniques des véhicules et des panneaux solaires

Plus

TDK-Lambda Launches FAQ Section for Designers

En ligne : 06 Sep 2012

A growing library of challenging power supply questions and answers

Plus

TDK-Lambda présente les nouvelles alimentations à sortie unique ZWS-BP 150-240 W

En ligne : 05 Sep 2012

Avec une capacité de puissance en crête de 200 %, elles sont destinées à alimenter des dispositifs présentant des appels de courants élevés

Plus

TDK-Lambda enrichit sa gamme d'alimentations électriques DC programmables Z+

En ligne : 28 Aug 2012

Des modèles 200 W qui viennent compléter les modèles 400W avec la même richesse de caractéristiques et une garantie de 5 ans

Plus

TDK-Lambda NV175 power supplies meet latest medical approvals

En ligne : 16 Jul 2012

Full safety approval to 2nd and 3rd Editions is assured during transition period

Plus

Alimentations AC-DC sur circuit imprimé ZWS-B de TDK-Lambda

En ligne : 10 Jul 2012

Condensateurs chimiques d'une durée de vie de 10 ans pour plus de fiabilité et une faible consommation à vide « écologique » < 0,5 W

Plus

L'alimentation électrique de serveur de 2500 Watts de TDK-Lambda atteint un niveau de rendement certifié 80 PLUS® Platinum

En ligne : 09 Jul 2012

Des alimentations électriques certifiées 80 PLUS® remarquablement plus efficaces

Plus

PAGE TOP

PAGE TOP