vous êtes ici  :  accueil  ››  news  ››  news sur les produits  ››  Alimentation AC-DC 165 W exter...

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentation AC-DC 165 W externe certifiée pour les applications médicales

En ligne : 19 Nov 2015

TDK Corporation annonce le lancement de sa série DTM165 d’alimentation externe 165 W, certifiée pour les applications médicales. Testés avec rigueur conformément à la 3e édition de la norme IEC 60601-1, ces produits offrent une isolation d’entrée-sortie de 4 000 Vdc et les courants de fuite à la terre sont inférieurs à 300 µA. Cette série est conçue pour l’alimentation d’équipements médicaux de surveillance, d’imagerie et de diagnostic en milieux hospitaliers, en dentisterie et pour les soins.

Cette série est déclinée en six tensions de sortie nominale courantes, de 12 à 48 Vdc, et accepte une large plage d’entrée de 90 à 264 Vac, via un connecteur IEC 60320-C14 classique. Le câble de sortie est équipé d’un connecteur DIN d’alimentation à 4 broches, d’autres connecteurs sont disponibles sur demande. La série DTM165 peut fonctionner à des températures ambiantes allant jusqu’à 60 ºC, et sont dotés d’un boîtier robuste sans ouvertures d’aération mesurant 170 x 85 x 44 mm.

Avec un niveau de rendement moyen supérieur à 87 % et une consommation énergétique hors-charge inférieure à 0,5 W, la série répond pleinement aux normes d’efficience CEC, ErP et EISA de niveau V.

Outre la norme IEC 60601-1, la série DTM165 est certifiée conforme aux normes EN 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, CAN/CSA-C22.2 N° 60601-1-08 et est marquée CE. Le respect de la sécurité médicale de TDK-Lambda va jusqu’à fournir 2x MOPP (Means of Patient Protection) entre l’entrée et la sortie, et x1 MOPP entre l’entrée et la terre. Tous les modèles sont conformes aux normes EN 55011-B, FCC Classe B (émissions conduites et rayonnées) et EN 60601-1-2 relative à l’immunité.

PAGE TOP

PAGE TOP