Des alimentations médicales et industrielles de 600 W munies de ventilateurs intégrés pour simplifier le refroidissement

En ligne : 13 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'ajout de modèles à ventilateur intégré dans un boîtier pour sa série de blocs d'alimentation AC-DC TDK-Lambda de 600 W : la CUS600M. L'utilisation d'un ventilateur simplifie le refroidissement du produit et le boîtier réduit le risque de contact accidentel par le personnel de service. Le ventilateur intégré en extrémité (option /EF) permet de maintenir le profil à une hauteur de 42,5 mm pour un montage à l'intérieur d'un rack de hauteur 1U.

La série est certifiée aux normes de sécurité médicales et à celles des ITE (Information Technology Equipment). Les applications cibles comprennent les équipements médicaux, de soins à domicile et de soins dentaires, ainsi que les équipements de test et mesure, de radiodiffusion, d’audio professionnel et industriels.

Sept tensions de sortie standard sont disponibles : 12V, 19V, 24V, 28V, 32V, 36V et 48V. Les sorties peuvent être ajustées de -2% à +8% de la valeur nominale pour s'adapter aux cas de tension non standard. Le rendement en fonctionnement peut atteindre 95%, la plage de tension d'entrée est de 85 à 265 Vac et, lorsque la sortie est bloquée, la consommation d'énergie à vide est inférieure à 0,5W.

La version CUS600M/EF est compacte, et ne mesure que 85 x 157 x 42,5 mm (L x l x H). Une tension de veille de 5 V / 1,5 A, la commande marche/arrêt à distance, la détection à distance et un signal d’alimentation correcte sont installés en standard. Les blocs d'alimentation peuvent fournir 600 W à des températures ambiantes de -10°C à +45°C, avec un déclassement linéaire de la charge de 300 W à +60°C.

Tous les modèles de la série CUS600M ont une isolation d'entrée-sortie de 4 000 V Vac (2 x MoPP), une isolation d'entrée-terre de 2 000 Vac (1 x MoPP) et une isolation de sortie-terre de 1500 Vac (1 x MoPP) pour satisfaire aux normes des équipements médicaux de classe B et BF. Le courant de fuite est inférieur à 200µA et le courant de contact est inférieur à 50µA. L'altitude maximale d'exploitation, de transport et de stockage est de 5 000 m.

Les certifications de sécurité incluent IEC/EN/ES 60601-1 et IEC/EN/UL 62368-1 et la série dispose du marquage CE pour les directives Basse Tension, CEM et RoHS. Les modèles sont également conformes aux normes EN 55011-B et EN 55032-B pour les émissions conduites et rayonnées, et répondent aux normes d'immunité EN 61000-3-2 pour les harmoniques, ainsi que IEC 60601-1-2 Edition 4 et IEC 61000-4.

 

PAGE TOP