Anrede (Pflichtfeld):
 

Ihr Name (Vor –und Nachname) (Pflichtfeld):

Firma (Pflichtfeld):
 

Land:

Ihre E-mail:
     

Ihre Nachricht an uns:
   

Bitte lassen Sie dieses leer


Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

DC-DC-Wandler

PAF (Legacy)

DC-DC-Wandler
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: PAF  
PAF (Legacy)

The full brick PAF series developed by TDK-Lambda offers a great choice of power levels, output voltages and inputs. These rugged converters are used in a wide variety of applications including communications, industrial and defence equipment. With power levels from 180W-702W, the PAF modules can accept 18-36V, 36-76 or 200-400Vdc inputs.

Features

  • Ausgangsspannungen von 3.3 bis 48 VDC 
  • aktive Lastaufteilung
  • Fern-Ein/Aus
  • breiter verstellbarer Ausgangsspannungsbereich
  • 2 Jahre Garantie

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
PAF400F-280 1.8 180 1.8V / 100A
Full Brick Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAF400F-280 3.3 330 3.3V / 100A
Full Brick Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAF400F-280 5 400 5V / 80A
Full Brick Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

The full brick PAF series developed by TDK-Lambda offers a great choice of power levels, output voltages and inputs. These rugged converters are used in a wide variety of applications including communications, industrial and defence equipment. With power levels from 180W-702W, the PAF modules can accept 18-36V, 36-76 or 200-400Vdc inputs.

weitere Informationen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP