Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

TDK-Lambdas Fullbrick-Netzteilmodule: Wirkungsgrad auf ganz neuem Niveau

veröffentlicht : 28 Jul 2009

Nach dem Erfolg der Fullbrick-AC/DC-Powermodulreihe PFE hat TDK-Lambda jetzt das Schaltungsdesign noch weiter entwickelt und die neue Reihe PFE-S mit verbessertem Surge-Verhalten (bis zu 6 kV) und höherer Überbrückungszeit herausgebracht.

mehr dazu

TDK-Lambdas Digitalrevolution nun auch bei hochflexiblen NV-Power-Netzteilen

veröffentlicht : 18 Jun 2009

TDK-Lambda hat zwei innovative Konzepte miteinander vereint: Das erst im Herbst vorgestellte Digitalsteuerungskonzept kommt nun auch bei neuen Sprösslingen der hoch-konfigurierbaren NV-Power zum Einsatz und verleiht den etwa handgroßen Einbaunetzteilen unter anderem eine Spitzenleistung von bis zu 1450 W für 10 s (1150 W dauerhaft).

mehr dazu

TDK-Lambda präsentiert die ersten 1000-W-Brick-Netzteilmodule

veröffentlicht : 14 May 2009

Mit den neuen PFE-F-Modulen bringt TDK-Lambda die ersten Brick-Netzteile mit 1000 W Ausgangsleistung heraus und erweitert damit zugleich Leistungsbereich und Funktionalität seiner Full-Brick-Netzteilmodulreihe PFE.

mehr dazu

Digital gesteuerte Netzteile von TDK-Lambda jetzt auch mit Medizinzulassung

veröffentlicht : 11 Feb 2009

TDK-Lambda hat die neue Netzteilreihe EFE mit ihrer revolutionären digitalen Steuerungstechnik bereits kurz nach Erscheinen um Geräte erweitert, die neben vielen anderen Anwendungen auch speziell Medizinanwendungen adressieren. Mit ihrer verstärkten Isolierung von 4 kV AC zwischen Ein- und Ausgang, einer Isolierung von 1500 V AC zwischen Ausgang und Masse und weiteren interessanten Eigenschaften entsprechen die Typen der Reihe EFE300M den strengen internationalen Sicherheitsvorgaben für Medizinanwendungen der Typen B und BF.

mehr dazu

EFE-Serie- TDK-Lambda meldet Revolution dank Digitalsteuerung

veröffentlicht : 16 Jan 2009

Eine Revolution dank Digitalsteuerung meldet TDK-Lambda für seine neue Reihe von Einbaunetzteilen mit der Bezeichnung EFE. Das neue Steuerungskonzept verleiht den Geräten die für diese Klasse höchste Leistungsdichte am Markt, hohe Wirkungsgrade, eine hohe Zuverlässigkeit und weitere interessante Eigenschaften.

mehr dazu

TDK-LAMBDA packt 2,4 kW in programmierbares 1 HE-Labornetzteil

veröffentlicht : 05 Jan 2009

Mit 2,4 kW Ausgangsleistung im 1 HE-Rackgehäuse folgt der jüngste Spross von TDK-Lambdas erfolgreicher Labornetzteil-Familie Genesys™ der Tradition neue Maßstäbe zu setzen: Die höchste am Markt erhältliche Leistungsdichte in einem 1 HE-Netzteil, gepaart mit einem Funktionsumfang, einer Flexibilität und einer Zuverlässigkeit, die ebenfalls allesamt ihresgleichen auf dem Markt suchen

mehr dazu

Netzteilreihe LS - Hochzuverlässig zu Low-Cost-Preisen

veröffentlicht : 04 Dec 2008

Speziell für Low-Budget-Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit erfordern, bringt TDK-Lambda jetzt eine neue Reihe von konvektionsgekühlten Universalnetzteilen mit Einzelausgang heraus.

mehr dazu

Ultraflache DIN-Schienen-Netzteile für die Gebäudeautomation

veröffentlicht : 01 Nov 2008

Mit gerade einmal 56 mm Tiefe zielen TDK-Lambdas neue DIN-Schienen-Netzteile DSP primär auf die einfache Integration in flache Schalt- und Sicherungsschränke, wie sie unter anderem in Gebäudetechnik und Sicherheits¬anwendungen häufig vorkommen. Mit weiteren Eigen¬schaften wie der sauberen Regelung, dem Universaleingang und einem großen Temperaturbereich weckt TDK-Lambda Hoffnungen auf ein „Rundum-Sorglos-Paket“.

mehr dazu

Neue DIN-Schienen-Netzteile für EX-Bereiche

veröffentlicht : 08 Oct 2008

TDK-Lambda hat im Rahmen seiner Low-Cost-Reihe DPP sechs neue DIN-Schienen-Netzteile speziell für den industriellen Einsatz in Gefahrenzonen einschließlich EX herausgebracht. Die kompakten Geräte mit einer Ausgangs-Nennspannung zwischen 5 und 48 V und einer Ausgangsleistung von 25 bzw. 50 W sind nach ANSI/ISA12.12 zertifiziert und für Orte der Klasse 1, Div. 2 zugelassen.

mehr dazu

TDK-Lambdas HWS-Netzteile: 300% Last für 5 s

veröffentlicht : 08 Oct 2008

TDK-Lambdas Netzteilreihe HWS macht erneut von sich reden: Nach der Verkündung der Lifetime Warranty Anfang des Jahres ist es jetzt ein bemerkenswertes Spitzenlastverhalten, das aufhorchen lässt: Die neuen Typen mit 300 bzw. 600 W Ausgangsleistung sind mit mehr als dem dreifachen (!) ihres Nennwertes belastbar – und das volle 5 Sekunden lang.

mehr dazu

Hochflexible Industrie-ATX-Netzteile für 1 HE-Anwendungen

veröffentlicht : 02 Oct 2008

Mit der Baureihe ZWX bringt TDK-Lambda eine neue Serie sehr flacher ATX-Schaltnetzteile mit Open-Frame-Aufbau und Mehrfachausgang speziell für professionelle Computer-Anwendungen auf den Markt. Die Geräte zielen unter anderem auf den Einsatz in Servern, Industriecomputern oder Rundfunkausrüstungen; dank ihrer außergewöhnlichen Flexibilität und hohen Zuverlässigkeit bieten sie sich aber auch für zahlreiche andere Anwendungsbereiche an.

mehr dazu

LAMBDA PACKS 2.4kW INTO A 1U RACK

veröffentlicht : 29 Jul 2008

Lambda has added a new 1U 2.4kW version to its successful Genesys™ range of rack-mountable, programmable power supplies that cover 1U, 2U and 3U formats

mehr dazu

LAMBDA'S PFE500F BRINGS MORE FUNCTIONALITY TO THE PFE SERIES

veröffentlicht : 17 Jul 2008

Lambda has extended its PFE series of AC-DC full-brick power modules with the introduction of the PFE500F with additional features including active current sharing and remote on/off. Like the existing PFE300, PFE500 and PFE700 models, the new PFE500F versions provide a convenient ac-dc board mounted solution for applications – such as industrial, datacom and telecom – but bring further functionality.

mehr dazu

POWER SUPPLIES AND CONDUCTED EMISSIONS – 10 QUESTIONS ANSWERED

veröffentlicht : 17 Jul 2008

What EMC considerations should an engineer take into account when designing in a power supply? Stuart Nottage and Rob Hutton of Lambda UK give their advice.

mehr dazu

LS SERIES SINGLE OUTPUT POWER SUPPLIES ARE HI-REL AND KEEP COSTS DOWN

veröffentlicht : 09 Jul 2008

Lambda’s new LS Series of convection cooled single output power supplies is available in 50, 75, 100 and 150W models.

mehr dazu

NV-100 POWER SUPPLY FROM LAMBDA LOWERS COST BARRIERS

veröffentlicht : 04 Jul 2008

Lambda has launched a lower power range of multi-output models to its popular NV-Power family of configurable power supplies

mehr dazu

DIGITAL POWER SUPPLIES FROM LAMBDA

veröffentlicht : 25 Mar 2008

Lambda has introduced a new range of digitally controlled modules to its innovative NV-Power family of configurable AC-DC power supplies

mehr dazu

LATEST HALF-BRICK FAMILY FROM LAMBDA

veröffentlicht : 25 Feb 2008

Lambda has expanded its half-brick DC-DC converter line-up with the introduction of the new iHG series

mehr dazu

LAMBDA EXPANDS ITS POINT OF LOAD CONVERTER LINEUP

veröffentlicht : 01 Feb 2008

Lambda has added to its range of point of load converters with the launch of the iAD series of non-isolated, single inline package, through-hole mounting devices.

mehr dazu

LAMBDA FIRST TO OFFER LIFETIME WARRANTY

veröffentlicht : 07 Jan 2008

Lambda Europe has announced that its HWS series of high-quality industrial power supplies now comes with a lifetime warranty as standard, a “first” in the industry.

mehr dazu

PAGE TOP

PAGE TOP