Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Filter:11

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Neue 400-W-Medizin-Netzteile (B und BF) mit Digitalsteuerung

veröffentlicht : 15 Jun 2011

Ein neues 400 W-Modell, EFE400M, erweitert die erfolgreiche, digital gesteuerte Medizin-Netzteil-Reihe EFE von TDK-Lambda.

mehr dazu

LS-Universalnetzteile jetzt mit Einzelausgang bis zu 200 W!

veröffentlicht : 26 May 2011

TDK-Lambda hat seine erfolgreiche Netzteilreihe LS zu höheren Leistungen hin ausgebaut: Nun decken die Universalnetzteile mit Einzelausgang das gesamte Leistungsspektrum zwischen 25 und 200 W ab.

mehr dazu

Neue isolierte 60 W-Kompaktmodelle mit Einzelausgang und Standardformat

veröffentlicht : 23 May 2011

TDK-Lambda hat seine DC/DC-Wandler-Reihe PXF um neue 60 W-Modelle mit 2:1-Eingang erweitert, die sich insbesondere für Anwendungen in Daten- und Telekommunikation sowie Gerätebau, Test- und Messwesen eignen.

mehr dazu

50/75-W-Low-Cost-Einbaunetzteile mit 10 Jahren Lebensdauer

veröffentlicht : 19 Apr 2011

TDK-Lambda hat den Leistungsbereich seiner Einbaunetzteilreihe ZWS-BAF erweitert.

mehr dazu

Flache 100 W- Open Frame -Netzteile mit 90% Wirkungsgrad

veröffentlicht : 16 Mar 2011

Der Stromversorgungsspezialist TDK-Lambda hat seine Open Frame Netzteilreihe ZPSA in die 100 W-Klasse hinein ausgebaut.

mehr dazu

Neues 500-W-Einbaunetzteil: Lüfterlos durch Baseplate-Kühlung

veröffentlicht : 14 Feb 2011

Hohe Leistung auf wenig Platz ganz ohne Lüfterkühlung: TDK-Lambda bringt eine Reihe von Einbaunetzteilen auf den Markt, die gut in solch schwierigen Umgebungen zurechtkommen.

mehr dazu

Hochkompakte, hot-swap-fähige 1,6 kW-Frontend-Netzteile

veröffentlicht : 21 Jan 2011

Die neue Netzteilreihe HFE1600 hat es in sich: Die 1 HE hohen Frontend-Netzteile mit 1,6 kW-Einzelausgang haben eine in diesem Bereich marktführende Leistungsdichte von 1,54 W/cm³ und bringen bei Bedarf durch Parallelbetrieb volle 8 kW Ausgangsleistung in einem einzelnen 1 HE-Rack unter.

mehr dazu

Ultrakompakte DC/DC-Wandler mit 15/30 W und 92,5 % Wirkungsgrad

veröffentlicht : 16 Dec 2010

TDK-Lambdas DC/DC-Wandler-Reihe CC-E, die sich unter anderem durch hohe Wirkungsgrade und hohe Zuverlässigkeit auszeichnet, hat Zuwachs in den Bereichen 15 W und 30 W bekommen.

mehr dazu

SWS300A: Universelles 300 W-Netzgerät mit Einzelausgang

veröffentlicht : 19 Nov 2010

TDK-Lambda hat seine Einbau-Netzteilreihe SWS um ein flach aufgebautes 300-W-Modell im geschlossenen Gehäuse erweitert.

mehr dazu

TDK-Lambda LS Series single-output, power supplies increase to 200W

veröffentlicht : 20 Oct 2010

1U mounting and feature rich combined with high reliability

mehr dazu

Genesys™: Neue Modelle erweitern Einsatzbereich bei 3,3 kW und 5 kW

veröffentlicht : 20 Oct 2010

TDK-Lambda, einer der weltweit führenden Hersteller von Stromversorgungen, erweitert seine viel geschätzte Genesys™-Reihe – hochkompakte programmierbare Stromversorgungen für Leistungsanforderungen zwischen 750 W und 15 kW – um neue 2 HE-Varianten mit verschiedenen Ausgangsspannungsbereichen in den Leistungsklassen 3,3 KW und 5 kW und vergrößert damit den Einsatzbereich der Serie.

mehr dazu

NVM175: Kompakte Universalnetzteile mit Medizinzulassung (BF)

veröffentlicht : 01 Oct 2010

Die neue Universalnetzteilreihe NVM175 versorgt unter anderem Medizinapplikationen vom Typ BF (Body Floating) mit bis zu 180 W Ausgangsleistung bei 12 oder 24 V Ausgangsspannung.

mehr dazu

TDK-Lambda baut NV-Power weiter aus

veröffentlicht : 17 Sep 2010

TDK-Lambda hat seine innovative, hoch konfigurierbare Netzteilfamilie NV-Power um vier neue Ausgangsmodule erweitert.

mehr dazu

DC/DC-Wandler mit 30-100 W für Anwendungen im Schienenverkehr

veröffentlicht : 17 Aug 2010

Mit ihrem besonderen Weitbereicheingang (60-160 V DC) adressiert die neue Quarter-Brick-Reihe CN-A einen Spannungsbereich, der insbesondere im Schienenverkehr sehr verbreitet ist.

mehr dazu

Genesys™: Neue Modelle erweitern Einsatzbereich bei 3,3 kW und 5 kW

veröffentlicht : 19 Jul 2010

TDK-Lambda erweitert seine viel geschätzte Genesys™-Reihe – hochkompakte programmierbare Stromversorgungen für Leistungsanforderungen zwischen 750 W und 15 kW.

mehr dazu

TDK-Lambda erweitert Medizin-Netzteilreihe EFE300M

veröffentlicht : 15 Jun 2010

TDK-Lambda erweitert die erfolgreiche Netzteilreihe EFE300M um drei neue Modelle mit den Nennausgangswerten 28 V / 10,71 A, 40 V / 7,5 A und 48 V / 6,25 A.

mehr dazu

DC/DC-Wandler für die kleine Leistung auf der DIN-Schiene

veröffentlicht : 12 Apr 2010

Mit der neuen DPX-Reihe präsentiert TDK-Lambda auf vielfachen Kundenwunsch hin eine Reihe kompakter DC/DC-Wandler für niedrige Leistungsanforderungen und schnelle DIN-Schienen-Montage.

mehr dazu

TDK-Lambda präsentiert 1-kW-Netzteile in 1 HE Bauhöhe

veröffentlicht : 05 Mar 2010

Die neue Einbau-Netzteilreihe RFE1000 von TDK-Lambda liefert 1 kW Ausgangsleistung in 1 HE Bauhöhe für (Nenn-)Versorgungsspannungen von 24 V, 32 V oder 48 V.

mehr dazu

TDK-Lambda liefert Strom jetzt auch dreiphasig von der Hutschiene

veröffentlicht : 20 Jan 2010

TDK-Lambdas höchst beliebte Low-Cost-Netzgerätereihe für die DIN-Schiene, DPP, ist jetzt auch mit Dreiphasen-Eingang erhältlich.

mehr dazu

Neue Quarter-Brick-DC/DC-Wandler für leistungshungrige ATCA-Anwendungen

veröffentlicht : 16 Dec 2009

TDK-Lambda hat in ihrem DC/DC-Wandler-Bereich die neue Produktfamilie iQG gestartet, die sich u.a. durch außergewöhnlich hohe Ausgangsleistung im Industrieformat Quarter-Brick auszeichnet.

mehr dazu

PAGE TOP

PAGE TOP